StarTech.com

Soporte de Pared para Pantallas - Brazo Giratorio de 26 cm - Premium

Soporte de Pared para una Pantalla | de Aluminio | de Ensamblaje sin Herramientas | para Pantallas de hasta 30"

ID del Producto: ARMWALLDS2

  • Instale una pantalla de hasta 30" en la pared, a fin de ahorrar espacio y compartir fácilmente su pantalla
  • El brazo giratorio se extiende 26cm y tiene dos puntos de giro que permiten flexibilidad en la visualización
  • Fácil montaje, no requiere herramientas, solo hay que deslizar y encajar con un clic los componentes
Ver otros
  • Ajuste su ángulo de visión mediante el desplazamiento entre +180° y -180°, la inclinación entre +90° y -15° y la rotación
  • Resistente y estable diseño en aluminio, compatible con pantallas con montaje VESA (75x75, 100x100) y capacidad máxima de peso de 14kg
$3,972.99 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 10 Years
Hardware
Articulado No
Gestión de cables
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Montaje en pared
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura No
Capacidad de Carga 30.9 lb [14 kg]
Extensión máxima del brazo 10.2 in [260 mm]
Fits Curved Display
Fits UltraWide Displays
Giro +180° / -180°
Giro / Pivotación +180°/-180° a la pared
360° en el codo
Inclinación +90° / -15°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 34"
Tamaño mínimo de la pantalla 13"
Características Físicas
Altura del Producto 4.5 in [115 mm]
Ancho del Producto 9.4 in [240 mm]
Color Plata
Longitud del Producto 15.6 in [395 mm]
Peso del Producto 86.8 oz [2458 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.9 in [100 mm]
Ancho de la Caja 7.4 in [188 mm]
Longitud de la Caja 13.4 in [340 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 120 oz [3400 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - montura en pared
1 - brazo giratorio
1 - Soporte para Monitor
1 - Llave hexagonal para tornillos M3
4 - Tornillos de mariposa
2 - Enchufes de pared
2 - Tornillos de montaje
1 - Manual del Usuario

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte de Pared para Pantallas - Brazo de Doble Giro de 52 cm - Premium
ARMWALLDSLP
Soporte de Pared para Pantallas - Brazo de Doble Giro de 52 cm - Premium

Soporte de Pared para Una Pantalla | Fabricado en Aluminio| De Ensamblaje sin Herramientas| Para Pantallas de Hasta 30”

$4,967.11 con IVA