Lectores USB de tarjetas de memoria

Nuestros lectores USB 3.0 de tarjetas de memoria son compatibles con las marcas de tarjetas más comunes, como CompactFlash®, SecureDigital®, MemoryStick® y muchas otras.

Mediante una sola conexión USB 3.0 los usuarios pueden acceder o transferir datos rápidamente a o desde tarjetas de memoria de alta capacidad.

1 a 10 de 12 resultados

2SD4FCRU3

Lector de Tarjetas SD de 2 Ranuras - SD 4.0, UHS II

Lector USB de Tarjetas SD | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | Cumple con TAA | Portátil

Su precio
$1,021.95 MXN
IVA incluido en el precio
2SD4FCRU3C

Lector/Escritor de Tarjetas de Memoria SD con 2 Ranuras - USB 3.0 con Puerto USB-C - SD 4.0, UHS II

Acceda a dos tarjetas SD simultáneamente en su dispositivo equipado con USB Type-C, mediante este lector de tarjetas portátil y ultrarrápido

Su precio
$1,021.95 MXN
IVA incluido en el precio
4SD4FCRU31C

Lector Grabador USB-C de Tarjetas de Memoria Flash SD con 4 Ranuras - USB Tipo C - USB 3.1 - SD 4.0 - UHS-II

Acceda a cuatro tarjetas SD simultáneamente en su dispositivo equipado con USB-C, mediante este lector de tarjetas ultrarrápido

Su precio
$3,831.47 MXN
IVA incluido en el precio
6SD4FCRTB3C

Lector Thunderbolt 3 de Tarjetas de Memoria SD con 6 Ranuras - Portátil

Lector Multitarjetas | SD™, SDHC™, SDXC™ | Se ajusta a TAA | SD 4.0, UHS-II

Su precio
$6,015.75 MXN
IVA incluido en el precio
CFASTRWU3

Lector/Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria Flash CFast 2.0

Acceda rápidamente a sus fotos y video en sus tarjetas de memoria CFast 2.0 o haga copias de seguridad de los mismos en su tablet, computadora de escritorio o laptop

Su precio
$1,532.35 MXN
IVA incluido en el precio
CFASTRWU3C

Lector Grabador USB 3.0 USB-C Tipo C de Tarjetas de Memoria Flash Cfast Alimentado por USB

Haga copias de seguridad o acceda rápidamente a las fotos y videos de sus tarjetas de memoria CFast 2.0 en su tablet, computadora de escritorio o laptop con USB-C

Su precio
$1,532.35 MXN
IVA incluido en el precio
FCREADHCU3

Lector de Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0

Agregue la posibilidad de utilizar varios tipos de tarjetas de memoria Flash, incluyendo CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®

Su precio
$1,107.79 MXN
IVA incluido en el precio
FCREADMICRO3

Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac

Agregue un lector compacto de tarjeta de memoria externa a cualquier computadora con un puerto USB 3.0

Su precio
$511.55 MXN
IVA incluido en el precio
FCREADU3C

Lector Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria SD, Micro SD, CompactFlash - Adaptador USB-C a Tarjetas Flash

Acceda a los datos guardados en una amplia gama de tarjetas de memoria mediante su dispositivo móvil o computadora equipada con USB-C™

Su precio
$1,135.63 MXN
IVA incluido en el precio
MSDREADU2OTG

Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android

Conexión de una tarjeta Micro SD a una computadora o un dispositivo móvil OTG, a través de un puerto USB o Micro USB

Su precio
$256.35 MXN
IVA incluido en el precio
Volver al inicio