StarTech.com

Kit de Conectividad mDP a DVI - Convertidor Activo Mini DisplayPort a HDM con cable HDMI a DVI de 1.8m

Conecte su computadora equipada con mDP directamente a una pantalla DVI, mediante este kit de dos piezas

ID del Producto: MDPHDDVIKIT

  • Versátil gestión de cables, gracias a esta práctica solución con dos componentes
  • Una manera sencilla y sin complicaciones de conectar su computadora equipada con mDP a una pantalla DVI, sin que se requieran controladores ni software
  • El kit incluye:
    1x conversor mDP a HDMI activo (MDP2HD4KS)
    1x cable HDMI a DVI de 1,8m (HDMIDVIMM6)
$1,161.15 MXN con IVA

General

Este kit de conectividad Mini DisplayPort le ofrece todo lo que necesita para conectar su ordenador equipado con Mini DisplayPort (mDP) a su monitor DVI situado a hasta 1.8m de distancia.

Este kit de dos componentes incluye un convertidor mDP a HDMI® activo (MDP2HD4KS), así como un cable adaptador HDMI a DVI de 1,8m (HDMIDVIMM6), los cuales puede utilizar conjuntamente para establecer una conexión mDP a DVI fluida.

Conversión activa, compatibilidad más amplia

A diferencia de los adaptadores de video pasivos, el conversor Mini DisplayPort a HDMI incluido en este kit ofrece una conversión activa que puede utilizar con cualquier salida Mini DisplayPort. Resulta perfecto para dispositivos que requieren adaptadores activos, como el replicador de puertos para Microsoft® Surface™ Pro, ya que ofrece una conexión mDP a DVI activa.

Fácil instalación, conectividad funcional

Este kit de dos componentes constituye una forma fácil de conectar sus dispositivos mDP a un monitor DVI, sin tener que instalar software controlador, además de la opción de conectar una pantalla HDMI, mediante un cable HDMI (se adquiere por separado).

El conversor mDP a HDMI incluido también es compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ que transmiten una señal de salida de video DisplayPort.

El kit MDPHDDVIKIT está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Cree una solución para entornos de oficina compartida, colocada sobre su escritorio/mesa, mediante la conexión de su MacBook, Surface Pro o Ultrabook™ equipado con mDP a una pantalla DVI

Lleve consigo este adaptador mDP a HDMI con su laptop, para utilizarlo en entornos de oficina BYOD (Trae tu propio dispositivo)

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Soporte de Audio
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho Input
1 - HDMI (19 pines) Macho Output
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - DVI-D (19 pines) Macho Output
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 77.9 in [1979.3 mm]
Longitud del Producto 77.9 in [1979.3 mm]
Peso del Producto 9 oz [255 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 9 oz [255 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador mDP a HDMI
1 - Cable HDMI a DVI de 1,8m

Certificaciones

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Preguntas frecuentes

Antes de comprar

"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes: 

Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).

Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.

DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.