StarTech.com
Próximamente

Adaptador de Video Externo USB 3.0 a DisplayPort Doble - Cable Conversor USB 3.0 a DP con Video Doble - 4K 60 Hz

Conecte dos pantallas adicionales con capacidad de 4K y 60Hz a su Mac o PC a través de un solo puerto USB 3.0

ID del Producto: USB32DP24K60

  • Aumente su productividad mediante la conexión de dos pantallas independientes a través de un solo puerto USB 3.0
  • Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4096 x 2160p (60Hz)
  • Funciona con Mac OS y Windows
Ver otros
  • Certificado DisplayLink™ 4K Plug-and-Display: instalación y actualizaciones automáticas del software controlador
  • Rendimiento mediante alimentación por USB, no se requiere alimentación externa adicional
$3,360.51 MXN con IVA

General

Este adaptador USB a DisplayPort dual le permite agregar dos monitores DisplayPort 4K 60Hz a su ordenador Windows® o Mac.

Cree una estación de trabajo 4K 60Hz dual

El adaptador le permite usar un único puerto USB 3.0 en su ordenador portátil para salida dual con resolución 4K a 60Hz a dos pantallas independientes. Simplemente, enchufe el adaptador a un puerto USB 3.0 (5Gbps) de su sistema Windows o Mac y conecte sus monitores DisplayPort al adaptador.

El adaptador le permite disfrutar de la calidad de imagen de vídeo Ultra HD en múltiples pantallas, incluso si su sistema no tiene compatibilidad nativa con la salida de vídeo 4K.

Aproveche al máximo el espacio de su pantalla

Con dos pantallas UHD 4K, puede trabajar de forma más eficiente y realizar muchas más tareas en la misma cantidad de tiempo. Cada pantalla ofrece rendimiento 4K, lo cual significa que puede obtener cuatro veces el espacio en pantalla, en comparación con la resolución de 1080p.

Con múltiples pantallas, puede transmitir diferente contenido en cada pantalla con resoluciones de hasta 4096 x 2160p (60Hz). El adaptador DisplayPort dual es ideal para aplicaciones de negocio, como hojas de cálculo, procesadores de texto y navegadores web. Puede realizar múltiples tareas y previsualizar diferentes puntos de datos en cada pantalla. Por ejemplo, puede calcular datos en una pantalla, escribir un informe en la segunda pantalla y navegar por internet en la pantalla de su ordenador portátil.

El modelo USB32DP24K60 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Conecte dos pantallas 4K a su sistema informático

Visualice extensas hojas de cálculo o varios documentos en múltiples pantallas

Aumento de la productividad al ejecutar varias aplicaciones en diferentes pantallas: por ejemplo, mirar el correo en una pantalla y editar un documento en otra pantalla

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-6950
Memoria Type: DDR3(L) SDRAM
Memory capacity: 8Gb
Señal de Salida DisplayPort
Soporte de Audio
USB 3.0 Pass Through No
Rendimiento
Especificaciones de Audio Audio estéreo de 2 canales
Especificaciones Generales Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia DisplayLink. Si va a conectar este dispositivo a una computadora junto con otros adaptadores de vídeo USB o docking stations, por favor evite utilizar dispositivos con chipsets de la familia Trigger o Fresco.
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas Widescreen(16/32 bit):
4096x2160 , 3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Conector B 2 - DisplayPort (20 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS v55+
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [16 mm]
Ancho del Producto 2.4 in [60 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 13.3 in [338 mm]
Longitud del Producto 3.1 in [80 mm]
Peso del Producto 2.5 oz [70 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de vídeo USB
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.6 to 10.13
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS v55+

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador de Video Externo Multi Monitor USB 3.0 a DisplayPort Ultra HD 4K Certificado DisplayLink
USB32DP4K
Adaptador de Video Externo Multi Monitor USB 3.0 a DisplayPort Ultra HD 4K Certificado DisplayLink

Conexión de un monitor DisplayPort adicional a un PC equipado con tecnología USB 3.0 y capacidad de imagen 4K

$2,919.71 con IVA
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a DisplayPort DP - Tarjeta Externa Cable - 2560x1600
USB32DPPRO
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a DisplayPort DP - Tarjeta Externa Cable - 2560x1600

Conecte una pantalla equipada con DisplayPort® a través de una conexión USB 3.0 y obtenga una solución externa de múltiples monitores HD

$2,517.19 con IVA
Adaptador Gráfico Externo Multi Monitor USB 3.0 a HDMI HD Certificado DisplayLink para Mac y PC
USB32HDPRO
Adaptador Gráfico Externo Multi Monitor USB 3.0 a HDMI HD Certificado DisplayLink para Mac y PC

Conexión de una pantalla HDMI adicional a un Mac® o PC equipado con tecnología USB 3.0 con capacidad de reproducción de vídeo a 1080 p

$2,424.39 con IVA
Adaptador Gráfico Externo Multi Monitor USB 3.0 a HDMI Ultra HD 4K Certificado DisplayLink
USB32HD4K
Adaptador Gráfico Externo Multi Monitor USB 3.0 a HDMI Ultra HD 4K Certificado DisplayLink

Conecte una pantalla HDMI adicional a una computadora equipado con tecnología USB 3.0 con capacidad de reproducción de imagen 4K

$2,919.71 con IVA
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a HDMI y DVI - Tarjeta Externa Cable Dual Head - 2048x1152
USB32HDDVII
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a HDMI y DVI - Tarjeta Externa Cable Dual Head - 2048x1152

Conecte una pantalla equipada con HDMI® y DVI-I-a través de un puerto USB 3.0 y obtenga una solución externa de múltiples monitores HD de 1080p

$2,919.71 con IVA
Adaptador de Video USB 3.0 a HDMI - Cable Convertidor Compacto
USB32HDES
Adaptador de Video USB 3.0 a HDMI - Cable Convertidor Compacto

La conexión de una pantalla HDMI a través de este adaptador USB 3.0 slim es la solución ideal multimonitor para un Ultrabook® o un PC portátil

$1,904.71 con IVA
Adaptador Tarjeta de Video Externa USB 3.0 a HDMI con Hub USB 1 Puerto - Cable - 1080p
USB32HDEH
Adaptador Tarjeta de Video Externa USB 3.0 a HDMI con Hub USB 1 Puerto - Cable - 1080p

Conecte un monitor equipado con entrada HDMI a través de USB 3.0, al tiempo que se mantiene la disponibilidad del puerto USB 3.0.

$2,077.55 con IVA
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a 2 Puertos HDMI 4K para 2 Pantallas
USB32HD2
Adaptador de Video Externo USB 3.0 a 2 Puertos HDMI 4K para 2 Pantallas

Conecte dos pantallas HDMI a un solo puerto USB

$2,422.07 con IVA

Accesorios