StarTech.com

Adaptador de Video HDMI Inalámbrico - 1080p

Conecte - Colabore - Comunique

ID del Producto: WIFI2HDMC

  • Compatibilidad nativa con cientos de dispositivos (Miracast)
  • Se incluye software para más compatibilidad con otros dispositivos (Windows)
  • Servidor integrado para dispositivos inalámbricos o de almacenamiento USB
Ver otros
  • Salida HDMI que admite imágenes de 1080 p
  • Puerto LAN opcional para dispositivos con conexión por cable
  • Salida opcional análoga de audio/video con el cable incluido
$2,582.15 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado Inalámbrico
Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V HDMI
Salida A/V HDMI
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Formatos de ficheros compatibles con el modo MSM ("Media Server Mode", modo de servidor de medios) AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-TS, MPEG-4, 3GP, 3GP2, MOV, WMV y DVR-MS
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1080/1080p
Conector(es)
Conector A 1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Android (v.4.3 and above)
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de Encendido/Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1A
Consumo de Energía 5
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Requisitos Ambientales
Humedad 20%~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.6 cm]
Ancho del Producto 3.3 in [85 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 2.6 in [65 mm]
Peso del Producto 2.8 oz [79 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.1 in [54 mm]
Ancho de la Caja 8.5 in [21.6 cm]
Longitud de la Caja 6 in [15.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 14 oz [396 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador inalámbrico de pantalla
1 - Adaptador de alimentación (Norteamérica)
1 - Cable USB a puerto adaptador (opcional para fuente de alimentación USB)
1 - Cable de audio/vídeo de 4 posiciones
1 - Disco de instalación de software
1 - Guía de instalación rápida

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Android (v.4.3 and above)

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor Inalámbrico de Alta Definición HDMI Audio y Video 1080p HD por IP WiFi y Ethernet UTP RJ45
WIFI2HD2
Extensor Inalámbrico de Alta Definición HDMI Audio y Video 1080p HD por IP WiFi y Ethernet UTP RJ45

Conecte inalámbricamente su PC o laptop a su televisor, proyector o monitor HDMI® a través de su red WiFi

$4,455.55 con IVA

Accesorios