StarTech.com

Kit Extensor HDMI por IP con Compresión Avanzada de Video

Transmisor & Receptor | 1920 x 1080 (1080p) | Se puede Instalar en Superficies | Multicast & Unicast (Multidifusión & Unidifusión)

ID del Producto: ST12MHDLNHK

  • Distribuya de manera eficaz su señal de vídeo a través de su local, mediante el uso de su red de área local (LAN)
  • Cree con facilidad sus carteles de señalización digital, gracias a este versátil sistema de distribución de vídeo ajustable a escala
  • Obtenga vídeo de alta calidad y brillantez, gracias a la compatibilidad con resoluciones 1080p
$11,934.07 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Cantidad de Puertos 1
Montaje en Rack
Sistema En Cascada
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 15 m / 50 ft
Especificaciones de Audio 2 canales
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920 x 1080 (1080p) 60Hz
Resoluciones Admitidas 1920 x 1080 60Hz
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - RJ-45 Hembra Output
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - Infrared Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
1 - RJ-45 Hembra Input
1 - Enchufe mini-jack de 2,5 mm (3 posiciones) Hembra
1 - Infrared Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Su enrutador debe ser compatible con la función búsqueda IGMP ("snooping"). Consulte la documentación de su enrutador o conmutador de red para asegurarse de que la función de búsqueda IGMP está habilitada
Cuando está en funcionamiento, cada kit requiere de 6 a 12mbps de ancho de banda de la red de área local (LAN)
Indicadores
Indicadores LED 1 - indicador LED de estado (transmisor)
1 - LED de estado (receptor)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1 A
Corriente de Entrada 0.3 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe USB Mini B (5 pines)
Requisitos Ambientales
Humedad 0% - 80 %
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [2.8 cm]
Ancho del Producto 7 in [17.9 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 12.2 in [30.9 cm]
Peso del Producto 7.2 lb [3.2 kg]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.9 in [24 mm]
Ancho de la Caja 3.6 in [92 mm]
Longitud de la Caja 4.3 in [10.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.7 lb [1.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transmisor HDMI a través de IP
1 - Receptor HDMI a través de IP
2 - adaptadores universales de alimentación (NA, UE, RU, ANZ)
2 - Soportes de montaje
2 - Cables CAT5
1 - destornillador plástico
1 - Mando a distancia IR
2 - Cable USB-A a Mini USB-B
1 - Cable adaptador serie DB9 a 2,5mm
1 - Emisor de infrarrojos (IR)
1 - Receptor de Infrarrojos
8 - Patas de Goma
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Juego Kit Extensor de Video y Audio HDMI IP por Red Gigabit Ethernet - Cable UTP Cat6 RJ45
ST12MHDLAN
Juego Kit Extensor de Video y Audio HDMI IP por Red Gigabit Ethernet - Cable UTP Cat6 RJ45

Despliegue contenido de señalización digital a través de un sistema de distribución escalable, con control intuitivo, que resulta ideal en el caso de aplicaciones punto a punto o murales de video

$10,636.03 con IVA
Juego de Extensor HDMI 4K con Soporte para Mosaico de Video - Extensor por IP compatible con Video Wall
ST12MHDLAN4K
Juego de Extensor HDMI 4K con Soporte para Mosaico de Video - Extensor por IP compatible con Video Wall

Transmita HDMI a través de LAN y obtenga una solución video a través de IP escalable, con control intuitivo, lo cual resulta ideal para muros multivideo u otras aplicaciones de señalización digital

$16,431.39 con IVA
Receptor de HDMI por IP para el Sistema Extensor Alargador ST12MHDLAN4K
ST12MHDLAN4R
Receptor de HDMI por IP para el Sistema Extensor Alargador ST12MHDLAN4K

Utilice este receptor 4K con su kit extensor HDMI a través de IP (ST12MHDLAN4K), a fin de agregar escaladamente al extensor pantallas adicionales a sus aplicaciones de muro multivideo o de señalización digital

$8,400.71 con IVA

Accesorios