StarTech.com

Receptor Remoto de Extensor de Video VGA y Audio por Cable Cat5 UTP Ethernet

Convierte la señal enviada por los extensores modelo ST124UTPE - ST128UTPE y STUTPEA4x en señales VGA

ID del Producto: STUTPEALR

  • Transmisión de video y audio a través de cables Cat5 (o superior) a pantallas remotas
  • Los monitores pueden estar situados a 300 metros de distancia y tener una resolución de 1280x1024 / 720 p
  • Soporte de resoluciones máximas de hasta 1920x1080 / 1080 p a 75 metros
Ver otros
  • Opción de utilizar una unidad transmisora/extensora de 4 u 8 puertos (se adquieren por separado)
  • No requiere software ni controladores
  • Nivel ajustable de ecualizador y ganancia
$5,218.83 MXN con IVA

General

El extensor de video VGA a través de receptor remoto Cat 5 con audio, modelo STUTPEALR, es la unidad receptora que se utiliza con la extensión  para VGA y audio por Cat 5 de la Serie STUTPEA. Este funcional sistema de distribución de vídeo simplifica la implementación de soluciones de señalización digital, ya que permite que una única fuente VGA y su correspondiente audio se transmitan a varias pantallas situadas a hasta 300 metros de distancia.

Compuesto por una unidad receptora por pantalla y un extensor de VGA y audio de 4 puertos ST124UTPEA o una unidad extensora de VGA y audio de 8 puertos ST128UTPEA, esta serie de extensión de VGA y audio puede transmitir una sola salida VGA y su correspondiente audio a cuatro u ocho pantallas/receptores, a través de un cable UTP Cat 5 (o superior) estándar.

Para aún más versatilidad, es posible ampliar el número de pantallas remotas si se incorpora el divisor de VGA y audio a través de línea Cat 5 STUTPEA4X a la configuración, lo cual multiplica por cuatro el número potencial de pantallas y permite la transmisión de la señal VGA y de audio correspondiente en hasta 16 pantallas en total.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Amplía la distancia de conexión de una señal VGA en hasta 300 metros, lo cual ofrece máxima flexibilidad sobre dónde situar el equipo
  • El diseño de extensión Cat5 permite aprovechar la infraestructura de cableado de categoría 5 o superior existente
  • Diseño puro de hardware: no se requiere software ni controladores para simplificar la instalación

Aplicaciones

De uso en señalización digital para captar la atención del público brindando contenido actualizado tal como desea que sea visto y escuchado

Coloque la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización, al tiempo que el equipo se encuentra en un lugar limpio y seguro

Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financiero, educativo y empresarial

Permite extender las conexiones de visualización en entornos industriales hostiles

Perfecto para soluciones de vídeoconferencia en salas de juntas y oficinas

Permite optimizar la ubicación de sus estaciones de demostración en exposiciones y auditorios

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5 o superior
Cantidad de Puertos 1
Sistema En Cascada
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 300 m / 950 ft
Pantalla Plana Soportada
Resoluciones Admitidas 1920x1200 @ 75m(250ft)
1440x900 @ 150m(500ft)
1024x768 @ 300m(950ft)
Conector(es)
Conectores de Unidad Remota 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6A
Consumo de Energía 7.2
Polaridad Central Positivo
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [25 mm]
Ancho del Producto 4.4 in [110.5 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.1 in [130 mm]
Peso del Producto 10.3 oz [293 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 20.3 oz [575 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Receptor de Largo Alcance
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios