StarTech.com

Kit de Conectividad mDP a DVI - Convertidor Activo Mini DisplayPort a HDM con cable HDMI a DVI de 1.8m

Conecte su computadora equipada con mDP directamente a una pantalla DVI, mediante este kit de dos piezas

ID del Producto: MDPHDDVIKIT

  • Versátil gestión de cables, gracias a esta práctica solución con dos componentes
  • Una manera sencilla y sin complicaciones de conectar su computadora equipada con mDP a una pantalla DVI, sin que se requieran controladores ni software
  • El kit incluye:
    1x conversor mDP a HDMI activo (MDP2HD4KS)
    1x cable HDMI a DVI de 1,8m (HDMIDVIMM6)
$1,103.09 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Activo
Soporte de Audio
Conector(es)
Conector A 1 - Mini DisplayPort (20 pines) Macho Input
1 - HDMI (19 pines) Macho Output
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - DVI-D (19 pines) Macho Output
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 77.9 in [1979.3 mm]
Longitud del Producto 6.5 ft [2 m]
Peso del Producto 6.5 oz [185.5 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.9 oz [195.3 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador mDP a HDMI
1 - Cable HDMI a DVI de 1,8m

Certificaciones