StarTech.com

Conector Keystone Cat5e RJ45 Blanco - Tipo 110

ID del Producto: KEYSTONE110W

$211.11 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - RJ-45 Hembra
Características Físicas
Color Blanco
Peso del Producto 0.3 oz [8 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.8 in [21 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 oz [10 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conector keystone Cat5e RJ45 (blanco) - Tipo 110
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones