StarTech.com

Cable de 91cm DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

Ofrece una conexión de alta velocidad e imágenes de claridad cristalina entre dispositivos de video de alta gama

ID del Producto: DVIDDMM3

  • Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
  • Tasa de transmisión digital a alta velocidad, hasta 9.9 Gbits/segundo
  • Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
Ver otros
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
  • Soporta hot plugging de dispositivos de video DVI
  • Compatible con los Estándares DVI DDWG
$276.16 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Estándares Industriales DVI DDWG Standard
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Conector B 1 - DVI-D (25 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 16.000
Ancho del Producto 39.600
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 3 ft [0.9 m]
Peso del Producto 7.2 oz [203 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 8.7 in [22 cm]
Longitud de la Caja 7.9 in [20 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.5 oz [213 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable para Monitor DVI-D de Doble Enlace - 91cm

Certificaciones