Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable Adaptador Video HDMI a DVI-D de 15.2m Macho a Macho - Convertidor - Negro
Conecte un dispositivo de salida con capacidad HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla con capacidad HDMI
ID del Producto: HDMIDVIMM50
- 1 conector HDMI macho
- 1 conector DVI-D macho
- Conectores moldeados con reducción de tensión
- Alta calidad de fabricación
General
El cable HDMI® a DVI-D HDMIDVIMM50 de 15.2m permite conectar una tarjeta gráfica DVI-D (u otro dispositivo de salida DVI-D) a un monitor con tecnología HDMI integrada. Soporta el funcionamiento bidireccional que además permite la configuración a la inversa, lo cual permite ver imágenes de vídeo digital entre un dispositivo de salida con HDMI disponible y un monitor con capacidad de formato DVI-D.
Dado que representa una valiosa adición para cualquier aplicación de señalización digital, multimedia o de cine en casa, este cable de alto rendimiento está diseñado para ofrecer la mejor calidad de imagen disponible, ya sea mediante la tecnología HDMI o las conexiones digitales DVI.
Este cable HDMI-DVI-D de fabricación duradera está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Garantiza la compatibilidad entre dos interfaces distintas de vídeo digital
- Elimina la necesidad de usar varios cables por lo que se reduce el desorden
- Fiabilidad garantizada
Aplicaciones
Compatible con televisores LCD con capacidad HDMI®/DVI, proyectores LCD, televisores de plasma, televisores HDTV, reproductores DVD y decodificadores digitales
Permite conectar un dispositivo de salida DVI-D (tarjeta de video, etc.) a un monitor/pantalla con capacidad HDMI®
Permite conectar un dispositivo de salida HDMI (tarjeta de video, etc..) a un monitor/pantalla con capacidad DVI-D
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A8400L6 | |
UPC Code | 065030814003 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Pasivo | |
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - HDMI (19 pines) Macho | |
Conector B | 1 - DVI-D (19 pines) Macho | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 24 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 50 ft [15.2 m] | |
Longitud del Producto | 50 ft [15.2 m] | |
Peso del Producto | 3.9 lb [1.8 kg] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 4 lb [1.8 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable HDMI® a Video DVI Digital de 15,2 metros |
Soporte de Producto
Ficha(s) Técnica(s)
-
HDMIDVIMM50_Datasheet-MX.pdf
- Idioma: Español
Preguntas frecuentes
Antes de comprar
"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes:
- DVI-A (17 pines).
- DVI-D de un solo enlace (19 pines).
- DVI-D de doble enlace (25 pines).
- DVI-I de un solo enlace (23 pines).
- DVI-I de doble enlace (29 pines).
Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).
Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.
DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.