Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable Plenum de 15.2m Coaxial de Video VGA de Alta Resolución - HD15 Macho a HD15 Macho

ID del Producto: MXT101PMM50

Conexión VGA de alta calidad con un monitor/proyector, incluso a través de muros o cámaras de aire

Características
  • Clasificación CMP/FT6 contra incendios para plénum

  • 2 conectores VGA HD15 macho

  • Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen

Más Características . . .
  • Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA

  • Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

  • Soporte para monitores VGA de alta resolución (1920x1200 y superior)

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX LINIO DIGITA COMPMX AMAZMX
Disponible en
$3,932.39 MXN con IVA

ID: MXT101PMM50

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El cable VGA con calificación para plénum, de 15 metros, modelo MXT101PMM50, permite conexiones VGA de alta resolución (1920X1200 y superior) con monitores o proyectores y se puede instalar a través de plénums de aire, conductos de aire, paredes, techos o cualquier otro espacio en que se requiera clasificación CMP/FT6 contra incendios.

Este cable coaxial de fabricación duradera incluye dos conectores HD15 (macho) y evita las imágenes "fantasma" y poco nítidas que suelen verse con cables no coaxiales, además de proporcionar alta protección contra interferencias electromagnéticas (EMI), gracias a los núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

Este cable VGA con calificación para plénum de 15 m está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Conforme a los requisitos de la clasificación CMP/FT6 contra incendios
  • Sin las limitaciones de los cables más cortos, ya que permite conexiones de 15 metros para monitores, multiplicadores y proyectores
  • Conexiones VGA fiables, sin interferencias EMI
  • Fiabilidad garantizada
Aplicaciones
  • Para pantallas VGA donde el cable deba instalarse a través de conductos de aire y plénums donde se requiera la clasificación CMP contra incendios (instalaciones en empresas o instituciones educativas, etc.)
  • Conecte un monitor de alta resolución a un PC de sobremesa o un conmutador de vídeo hasta a 50 pies de distancia.
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 14
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMP (plénum)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Impedancia 75 Ohm
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [17 mm]
Ancho del Producto 1.3 in [33 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 50 ft [15.2 m]
Longitud del Producto 50 ft [15.2 m]
Peso del Producto 3 lb [1.4 kg]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 3.1 lb [1.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable coaxial HDDB15 de monitor VGA con calificación para plénum (15 m)
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.