StarTech.com
Novedad

Cable Acodado USB a Lightning para iPhone de 2 Metros - Certificado MFi de Apple - Negro

Cable Lightning Resistente | Reforzado con Fibra Aramida | Con Extra Alivio de tensión

ID del Producto: RUSBLTMM2MBR

  • Cargue sus dispositivos con un cable diseñado para no estorbar y fabricado para soportar su rutina diaria.
  • A prueba de tensión debida a tiranteces frecuentes, este cable Lightning está reforzado con fibra de aramida.
  • El reductor de la tensión se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°.
Ver otros
  • Disfrute de conexiones flexibles gracias a este cable Lightning con certificado Mfi y suave revestimiento TPE.
  • Con protección contra interferencias electromagnéticas (EMI), este cable Lightning de servicio pesado tiene un revestimiento metálico que protege la placa de circuitos.
$568.39 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket TPE - Thermoplastic Elastomers
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]
Ancho del Producto 1 in [26.1 mm]
Calibre del Conductor 22/32 AWG
Color Negro
Estilo de Conector En ángulo
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 2.3 oz [65 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 3 in [75 mm]
Longitud de la Caja 6.3 in [16 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Lightning de 2m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m USB a Lightning  - Certificado MFi de Apple - Blanco
RUSBLTMM1M
Cable de 1m USB a Lightning - Certificado MFi de Apple - Blanco

Cable Lightning Durable | con Fibra Aramida Kevlar® | Protección EMI | Cable con Cubierta TPE

$445.43 con IVA
Cable de 2m USB a Lightning - Certificado MFi - Blanco
RUSBLTMM2M
Cable de 2m USB a Lightning - Certificado MFi - Blanco

Cable Lightning Durable | con Fibra Aramid | con Alivio de Tensión Extra-Largo

$519.67 con IVA
Cable de 2m USB a Lightning - Certificado MFi - Negro
RUSBLTMM2MB
Cable de 2m USB a Lightning - Certificado MFi - Negro

Cable Lightning Durable | con Fibra Aramida | con Alivio de Tensión Extra-Largo

$519.67 con IVA
Cable de 1m USB a Lightning  - Certificado MFi de Apple - Negro
RUSBLTMM1MB
Cable de 1m USB a Lightning - Certificado MFi de Apple - Negro

Cable Lightning Durable | con Fibra Aramid | Alivio de Tensión Extra Largo

$445.43 con IVA
Cable Acodado USB a Lightning para iPhone de 1 Metro - Certificado MFi de Apple - Blanco
Novedad
RUSBLTMM1MWR
Cable Acodado USB a Lightning para iPhone de 1 Metro - Certificado MFi de Apple - Blanco

Cable Lightning Resistente | Reforzado con Fibra Aramida | Con Extra Alivio de tensión

$494.15 con IVA
Cable Acodado USB a Lightning para iPhone de 2 Metros - Certificado MFi de Apple - Blanco
RUSBLTMM2MWR
Cable Acodado USB a Lightning para iPhone de 2 Metros - Certificado MFi de Apple - Blanco

Cable Lightning Resistente | Reforzado con Fibra Aramida | Con Extra Alivio de tensión

$568.39 con IVA
Cable Acodado USB a Lightning para iPhone de 1 Metro - Certificado MFi de Apple - Negro
Novedad
RUSBLTMM1MBR
Cable Acodado USB a Lightning para iPhone de 1 Metro - Certificado MFi de Apple - Negro

Cable Lightning Resistente | Reforzado con Fibra Aramida | Con Extra Alivio de tensión

$494.15 con IVA