StarTech.com

Cable SATA Serial ATA 45cm Acodado en Ángulo Recto a la Izquierda - 18 Pulgadas - Rojo

Conexión en ángulo de lado izquierdo con una unidad SATA, que permite la instalación en espacios estrechos

ID del Producto: SATA18LSA1

  • 1 conector SATA
  • 1 conector SATA en ángulo en lado izquierdo
  • Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
Ver otros
  • Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
  • Proporciona 45 cm de cable
$160.73 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Calibre del Conductor 26 AWG
Color Rojo
Longitud del Cable 18 in [457.2 mm]
Longitud del Producto 18 in [457.2 mm]
Peso del Producto 0.5 oz [15 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 9.1 in [23.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0 lb [0 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable SATA Serial ATA 45cm Acodado en Ángulo Recto a la Izquierda - 18 Pulgadas - Rojo

Certificaciones