StarTech.com

Cable SATA Redondo de 45cm Acodado a la Derecha con Seguro

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la derecha a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos

ID del Producto: LSATARND18R1

  • 1 conector SATA con cierre
  • 1 conector SATA en ángulo derecho con cierre
  • Cable Redondo SATA
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps cuando se lo utiliza con unidades compatibles con SATA 3.0
$275.08 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos) Mecanismo de Bloqueo Receptáculo (toma)
Características Físicas
Altura del Producto 0 in [0 cm]
Ancho del Producto 0 in [0 mm]
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable 18 in [457.2 mm]
Longitud del Producto 18 in [457.2 mm]
Peso del Producto 0.4 oz [11 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [16 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.6 oz [16 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable redondo serial SATA a SATA en ángulo derecho con cierre (45 cm)

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable SATA Redondo de 15cm Acodado a la Derecha con Seguro
LSATARND6R1
Cable SATA Redondo de 15cm Acodado a la Derecha con Seguro

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la derecha a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos

$183.38 con IVA
Cable SATA Redondo de 30cm Acodado a la Derecha con Seguro
LSATARND12R1
Cable SATA Redondo de 30cm Acodado a la Derecha con Seguro

Realice una conexión de forma acodada con orientación hacia la derecha a una unidad SATA para facilitar su instalación en espacios reducidos

$183.38 con IVA