StarTech.com

Cable 3m SFF-8088 a SFF-8088 Mini SAS mSAS iSAS Externo Serial Attached SCSI Molex iPass

Conecte dispositivos SAS SFF-8088 con una solución de alto rendimiento, conforme a TAA

ID del Producto: ISAS88883

  • 2 conectores SFF-8088 con cierre
  • Conectores metálicos de gran durabilidad
  • Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps
Ver otros
  • Diseño multi-lane
  • Retrocompatible con dispositivos SATA
$3,196.95 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 8 Twisted Pair
Tipo de Cable Blindado Lámina de aluminio y poliéster con malla trenzada de cobre estañado
Conector(es)
Conector A 1 - SFF-8088 (26 pines, mini SAS externa) Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - SFF-8088 (26 pines, mini SAS externa) Mecanismo de Bloqueo Conector
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto 9.8 ft [3 m]
Peso del Producto 10.9 oz [310 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1 in [25 mm]
Ancho de la Caja 10 in [25.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 13 in [33 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 lb [0.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable con conexión serial SCSI SAS externo (3 m) | SFF-8088 a SFF-8088

Certificaciones

Productos Relacionados

External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88881
Cable 1m SFF-8088 a SFF-8088 Mini SAS mSAS iSAS Externo Serial Attached SCSI Molex iPass

Conecte dispositivos SAS SFF-8088 con una solución de alto rendimiento, conforme a TAA

$1,875.71 con IVA
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88882
Cable 2m SFF-8088 a SFF-8088 Mini SAS mSAS iSAS Externo Serial Attached SCSI Molex iPass

Conecte dispositivos SAS SFF-8088 con una solución de alto rendimiento, conforme a TAA

$2,665.67 con IVA
External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88702
Cable 2m SFF-8470 a SFF8088 Infiniband CX4 Molex LaneLink Mini-SAS Molex iPass

Conecte dispositivos externos SAS incluyendo servidores, estaciones de trabajo y equipos de escritorio

$2,058.99 con IVA