Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable FireWire IEEE-1394 de 1.8m - Macho a Macho de 6 Pines

ID del Producto: 1394_6

Transferencias de alta velocidad entre dispositivos FireWire

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX SAPMX
Disponible en
$247.07 MXN con IVA

ID: 1394_6

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El cable FireWire IEEE 1394 de 1.8 metros suministra dos conectores macho de 6 pines, está diseñado por expertos, fabricado con materiales de la más alta calidad y con alambre certificado IEEE-1394, con el fin de asegurar un rendimiento y una confiabilidad óptimas.

La tecnología FireWire es capaz de transferir datos a una tasa de hasta 400mbps, posibilitando una conexión de alta velocidad que le ahorra tiempo durante la trasnferencia de archivos de gran tamaño (como por ejemplo, transferir archivos de video digital desde un camcorder DV a una computadora, etc.)

La ventaja de StarTech.com
  • Posibilita la trasnferencia de datos a alta velocidad
  • Reemplace cables FireWire gastados o perdidos con este Cable FireWire IEEE-1394 de 6 pines y 1.8 metros
  • Respaldado con la garantía de por vida de StarTech.com
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Longitud Máxima del Cable 14 ft [4.3 m]
Conector(es)
Conector A 1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Macho
Conector B 1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Macho
Características Físicas
Color Gris
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - CABLE FIREWIRE
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.