StarTech.com

Adaptador Convertidor Thunderbolt 3 a FireWire - Tarjeta PCI Express y Gabinete Externo - FW800

El adaptador Thunderbolt 3 a FireWire 1394 les da vida a sus dispositivos periféricos FireWire de gran potencia por medio de su computadora Thunderbolt 3

ID del Producto: BNDTB1394B3

  • Ahórrese los costos de renovación de periféricos; para ello, adapte los periféricos FireWire de generación anterior a los dispositivos con Thunderbolt 3
  • Cree un área de trabajo eficiente con pantallas extra; para ello, use la salida DisplayPort y un puerto Thunderbolt 3 adicional
  • Mejore las conexiones de sus periféricos sin tener que renovar su chasis simplemente al cambiar su tarjeta PCIe
  • Instale la tarjeta PCIe fácilmente con solo un destornillador y una instalación automática de software controlador
$10,924.87 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 6
Estándares Industriales IEEE-1394/1394A/1394B
OHCI
PCI Express 1.1
Thunderbolt 3
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge DSL6540 (Thunderbolt Chassis)
Texas Instruments - XIO2213B (Firewire card)
Interfaz FireWire 800 (1394b)
ThunderBolt
FireWire 400 (1394a)
Nivel de Ruido 24.55 dB
Tipo de Bus PCI Express
Thunderbolt 3
Tipo de Rodamiento del Ventilador Cojinete deslizante
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar
Velocidad de Flujo de Aire 14.06 CFM
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 92 mm
Rendimiento
Ancho de Banda 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps (Thunderbolt 3)
800Mbps (FireWire)
400Mbps (FireWire)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Hembra
2 - Firewire 800 (9 pines, IEEE 1394b) Hembra
2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hembra
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
Puertos Internos 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
1 - PCI Express x16 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Observaciones / Requisitos
Nota El chasis de expansión no es compatible con tarjetas gráficas.
Este chasis de expansión no proporciona entrega de potencia total, pero sí proporciona 15W de potencia, lo cual tiene como resultado la carga lenta en el caso de algunos modelos de ordenador portátil, como el MacBook Pro. Cuando el replicador está conectado a su ordenador portátil anfitrión, es posible que aparezca un icono de carga en la pantalla de su ordenador portátil. Esto es solo suficiente para cargar su ordenador portátil para que quede en modo de suspensión; la carga total requiere un tiempo de carga más largo.
La compatibilidad con 5K solo funciona si se utiliza un monitor 5K Thunderbolt 3. Los monitores 5K DisplayPort no funcionan con este chasis de expansión.
Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
Es posible que algunos monitores solo funcionen con 4K a 30Hz al conectarse a través de DisplayPort. Estos monitores incluyen los modelos siguientes: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Phillips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (estos modelos tendrán que configurarse a 4K 30Hz).
Cuando se conecta una pantalla a uno de los puertos Thunderbolt 3 USB-C, es posible que se requiera un adaptador de vídeo USB-C; lo cual depende de la entrada de su pantalla.
El puerto Thunderbolt 3 secundario también se puede utilizar para conectar dispositivos USB 3.1 (10Gbps) USB-Type C, como los concentradores USB 3.1. Retrocompatible con USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) y USB 2.0.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5.417A
Consumo de Energía 65
Corriente de Entrada 2A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad Chasis: 20 ~ 80% RH
Temperatura de Almacenamiento Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
PCIe Card: -54°C to 150°C (-65°F to 302°F)
Temperatura Operativa Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
PCIe Card: 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3.2 in [82 mm]
Ancho del Producto 5.6 in [14.2 cm]
Color Negro
Longitud del Cable 19.7 in [500 mm]
Longitud del Producto 11 in [28 cm]
Peso del Producto 3.7 lb [1.7 kg]
Tipo de Gabinete Aluminio y Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Ancho de la Caja 11.4 in [29 cm]
Longitud de la Caja 14.2 in [36 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.4 lb [3.3 kg]

Certificaciones

Accesorios