StarTech.com

Cargador de Pared USB con función de carga rápida Quick Charge 2.0 - Cargador blanco para viajes

Cargue rapidamente sus dispositivos móviles, ya sea en casa o al viajar/desplazarse

ID del Producto: USB1PACVWH

  • Tecnología Quick Charge 2.0, que ofrece una velocidad de carga 75% más rápida con dispositivos compatibles
  • Conecte y cargue sus dispositivos en casi cualquier lugar del mundo, gracias al adaptador universal de alimentación incluido (NA/RU/UE/AUS)
  • El diseño compacto del cable permite su portabilidad dentro de cualquier bolsa
$618.27 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación NEMA 1-15 (Norteamérica) Conector
1 - BS 1363 Power (UK) Conector
1 - Alimentación CEE 7/16 (conector para Europa) Conector
1 - Alimentación AS/NZS 3112 (Australia) Conector
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Requisitos de Energía
Alimentación de Salida 1.8A, 1.8A, 1.35A
Corriente de Entrada 0.35A Max
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 5 DC, 9 DC, 12 DC
Características Físicas
Altura del Producto 1.3 in [3.2 cm]
Ancho del Producto 1.6 in [41 mm]
Color Blanco
Longitud del Producto 1.8 in [45 mm]
Peso del Producto 3.8 oz [108 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [51 mm]
Ancho de la Caja 3.3 in [83 mm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.3 in [21.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.2 oz [146 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cargador de pared USB de 1 puerto
1 - Adaptador de Corriente Universal (NA/RU/UE/AUS)

Certificaciones

Productos Relacionados

Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador de Alta Potencia para Viajes
USB2PACBK
Cargador de Pared USB de 2 Puertos para Tablets Smartphones - Cargador de Alta Potencia para Viajes

Cargue su tablet y su teléfono celular de forma simultánea

$766.75 con IVA