Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable Adaptador 2m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba

ID del Producto: USBAMB2MU

Carga o sincronización de dispositivos Mini USB a distancias más largas, sin que el cable estorbe

Características
  • 1 conector USB 'A' macho

  • 1 conector USB Mini-B (macho, en ángulo superior)

  • Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps

Más Características . . .
  • Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado

  • Conectores moldeados con alivio de tensión

  • Ofrece un cable de 2 m

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

SERVMX
CTONMX
Disponible en
$222.71 MXN con IVA

ID: USBAMB2MU

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El cable USB a Mini USB en ángulo superior (de 2 metros), modelo USBAMB2MU, permite una conexión de alta calidad entre dispositivos móviles Mini USB 2.0 (smartphones, dispositivos GPS, cámaras digitales, discos duros portátiles, etc.) y un PC o equipo Mac®, para tareas cotidianas como la carga, la sincronización de datos o la transferencia de archivos.

El conector Mini USB en ángulo superior permite acceder a los dispositivos móviles Mini USB, sin que el cable estorbe ni esté en tensión desde el puerto.

Diseñado y fabricado para la máxima durabilidad, este cable USB a Mini USB de alta calidad está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

StarTech.com también ofrece un cable de USB a Mini USB en ángulo inferior (de 2 m) (USBAMB2MD), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable en ángulo superior, pero permite conectar los dispositivos Mini USB en dirección opuesta.

La ventaja de StarTech.com
  • Acceso no restringido al dispositivo móvil Mini USB
  • Se reduce la tensión sobre el conector del dispositivo móvil
  • Colocación de los dispositivos Mini USB donde sea necesario: hasta 2 metros de distancia entre dispositivos.
Aplicaciones
  • Transferencia de datos y fuente de alimentación mientras se carga un dispositivo Mini USB, sin que el cable estorbe
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Mini B (5 pines) Macho
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Ángulo recto a superior
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 1.7 oz [47 g]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 1.9 oz [53 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Mini USB (de 2 m) - A a Mini B en ángulo superior
Certificaciones
Cable Adaptador 50cm USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba
USBAMB50CMU

Cable Adaptador 50cm USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba

Conexión de dispositivos portátiles Mini USB, a distancias cortas, sin que el cable estorbe

$172.83 con IVA

Cable Adaptador 1m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba
USBAMB1MU

Cable Adaptador 1m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Arriba

Carga o sincronización de dispositivos Mini USB, sin que el cable estorbe

$197.19 con IVA

Cable Adaptador 2m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo
USBAMB2MD

Cable Adaptador 2m USB A Macho a Mini USB B Macho Acodado en Ángulo hacia Abajo

Carga o sincronización de dispositivos Mini USB a distancias más largas, sin que el cable estorbe

$222.71 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.