StarTech.com

Cable de 91cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro

Permite la conexión externa USB de montaje en panel con un PC o una placa frontal

ID del Producto: USBPNLAFAM3

  • 1 conector USB-A macho
  • 1 puerto USB-A hembra de montaje en panel
  • 91 cm de longitud de cable
$229.77 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25ºC
Temperatura de Almacenamiento -20 to 70°C
Temperatura Operativa 0 to 50°C
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.2 in [30.5 mm]
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 3 ft [0.9 m]
Peso del Producto 1.4 oz [40 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [14 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 oz [46 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB de montaje en panel (91 cm) A a A - H/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 30cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro
USBPNLAFAM1
Cable de 30cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro

Adicione una conexión USB de montaje en panel externo a un PC o a un panel

$207.12 con IVA