Cables de Alimentación para Computadoras – Externos

Nuestros cables de alimentación de alta calidad le permiten conectar su computadora, pantalla o impresora láser a la distancia que mejor se ajuste a sus necesidades.
31 a 40 de 45 resultados
Cable de 1.8m de Alimentación Acodado NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora
PXTR1016
Cable de 1.8m de Alimentación Acodado NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora

Conecte su computadora, monitor o impresora a un tomacorriente de pared sin que se bloqueen las demás tomas

$247.07 con IVA
Cable C19 a C20 de 91cm para Alimentación de Computadora
PXTC19C20143
Cable C19 a C20 de 91cm para Alimentación de Computadora

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$445.43 con IVA
Cable de 2.4m NEMA 5-15P a C19 para alimentación de computadoras
PXT515C198
Cable de 2.4m NEMA 5-15P a C19 para alimentación de computadoras

Crea una conexión de 2.4m confiable para su computadora o sus dispositivos de una sala de servidores

$840.99 con IVA
Cable de 0.9m de Computadora NEMA 5-15P a C13 Acodado a la Derecha
PXT101L3
Cable de 0.9m de Computadora NEMA 5-15P a C13 Acodado a la Derecha

Conecte su computadora, monitor, impresora u otro dispositivo, incluso en espacios estrechos

$197.19 con IVA
Cable de 2.4m 14AWG de Alimentación Poder Aterrizado para Computadora PC NEMA5-15P a C15 con Tierra
PXT515C158
Cable de 2.4m 14AWG de Alimentación Poder Aterrizado para Computadora PC NEMA5-15P a C15 con Tierra

Conexión de un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$544.03 con IVA
Cable de 1.8m C19 a C20 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras
PXTC19C20146
Cable de 1.8m C19 a C20 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$469.79 con IVA
Cable de 1.2m 14AWG de Alimentación Poder Aterrizado para Computadora PC NEMA5-15P a C15 con Tierra
PXT515C154
Cable de 1.2m 14AWG de Alimentación Poder Aterrizado para Computadora PC NEMA5-15P a C15 con Tierra

Conexión de un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$419.91 con IVA
Cable C13 a C20 14AWG de 91cm para Alimentación de Computadora
PXTC13C20143
Cable C13 a C20 14AWG de 91cm para Alimentación de Computadora

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$445.43 con IVA
Cable de 3m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital
PXTMG10110
Cable de 3m de Alimentación NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora Tipo Hospital

Alimente su computadora, monitor u otro periférico a partir de un tomacorriente con conexión a tierra de clasificación para uso en hospitales

$371.19 con IVA
Cable C19 a C20 de 3m para Alimentación de Computadora
PXTC19201410
Cable C19 a C20 de 3m para Alimentación de Computadora

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$495.31 con IVA