StarTech.com

Cable 91cm de Extensión Alargador de Alimentación para PC - Nema 5-15 Hembra a Macho

Extensión de la longitud del cable de alimentación en 91 cm, lo que permite maximizar el espacio donde se conecte la regleta normal o de protección, o bien el enchufe eléctrico.

ID del Producto: PAC1013

  • 1 receptáculo NEMA 5-15
  • 1 conector NEMA 5-15
  • Alambre de 1,5 mm²
  • Valor nominal para 125 V a 15 A
  • Conectores con moldeado total que reduce la tensión
$197.19 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SJT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Receptáculo (toma)
Conector B 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Conector
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 13 A
Tensión de Entrada 125 AC
Características Físicas
Altura del Producto 0.000
Ancho del Producto 0.000
Calibre del Conductor 16 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 3 ft [0.9 m]
Peso del Producto 5.2 oz [147 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [50 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 11.4 in [29 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.4 oz [154 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de extensión de alimentación (91 cm) - NEMA 5-15R a NEMA 5-15P

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1.8m Extensor de Alimentación para Computadora NEMA 5-15R a NEMA 5-15P Macho a Hembra
PAC1016
Cable de 1.8m Extensor de Alimentación para Computadora NEMA 5-15R a NEMA 5-15P Macho a Hembra

Extienda la longitud del cable de alimentación en 1.8 m, lo que permite maximizar el espacio en su tira multicontactos, supresor de picos o tomacorriente.

$222.71 con IVA
Power Cord Extension - NEMA 5-15R to NEMA 5-15P
PAC101146
Cable de 1.8m Extensor de Alimentación 14AWG NEMA 5-15R a NEMA 5-15P

Extiende una conexión cableada de alimentación de alto poder en hasta 1.8 metros

$296.95 con IVA
Cable en Y de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - 5-15P a 2x C13
PXT101Y
Cable en Y de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - 5-15P a 2x C13

Alimentación de dos dispositivos (computadora, monitor, impresora) a partir de un solo enchufe de alimentación

$370.03 con IVA
Cable de 3m de Alimentación para Computadora NEMA 5-15P a 2x C13
PXT101Y10
Cable de 3m de Alimentación para Computadora NEMA 5-15P a 2x C13

Alimente dos dispositivos al mismo tiempo, desde un único tomacorriente: solución perfecta para una configuración de doble monitor

$445.43 con IVA