Cables de Alimentación para Computadoras – Externos

Nuestros cables de alimentación de alta calidad le permiten conectar su computadora, pantalla o impresora láser a la distancia que mejor se ajuste a sus necesidades.
1 a 10 de 31 resultados
Cable de 1.8m Extensor de Alimentación para Computadora NEMA 5-15R a NEMA 5-15P Macho a Hembra
PAC1016
Cable de 1.8m Extensor de Alimentación para Computadora NEMA 5-15R a NEMA 5-15P Macho a Hembra

Extienda la longitud del cable de alimentación en 1.8 m, lo que permite maximizar el espacio en su tira multicontactos, supresor de picos o tomacorriente.

$256.35 con IVA
Cable Extensor de Tomacorrientes de 3 metros - NEMA 5-15P a NEMA 5-15R
Producto Futuro
PAC10110
Cable Extensor de Tomacorrientes de 3 metros - NEMA 5-15P a NEMA 5-15R

Extienda la longitud del cable de alimentación en 3 metros

$312.03 con IVA
Cable de 3m de Alimentación Estándar para Computadora NEMA 5-15P a C13 Macho a Hembra
PXT101_10
Cable de 3m de Alimentación Estándar para Computadora NEMA 5-15P a C13 Macho a Hembra

Reemplace cables de alimentación de computadora perdidos o averiados

$284.19 con IVA
Cable 3.6m de Alimentación Corriente para PC Computadora C13 a NEMA5-15P 18AWG con Toma a Tierra
PXT10112
Cable 3.6m de Alimentación Corriente para PC Computadora C13 a NEMA5-15P 18AWG con Toma a Tierra

Reemplazo de cables de alimentación de computadora perdidos o averiados

$256.35 con IVA
Cable de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - NEMA5-15P a C13
PXT101
Cable de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - NEMA5-15P a C13

Reemplazo de cables de alimentación de computadora perdidos o averiados

$227.35 con IVA
Cable Extensor de Tomacorrientes de 4.5 metros - 5-15P a 2x 5-15R
Producto Futuro
PAC10115
Cable Extensor de Tomacorrientes de 4.5 metros - 5-15P a 2x 5-15R

Cable Extensor de Tomacorrientes de 4.5 metros ayuda a extender sus toma existente

$397.87 con IVA
Cable de Poder de 7.6m para Computadora - Cable de Alimentación Estándar NEMA5-15P a C13 para PC
PXT10125
Cable de Poder de 7.6m para Computadora - Cable de Alimentación Estándar NEMA5-15P a C13 para PC

Conecte un Monitor o una Impresora Laser a un tomacorriente con Conexión a Tierra a una Distancia de 7.62m

$397.87 con IVA
Cable 91cm de Extensión Alargador de Alimentación para PC - Nema 5-15 Hembra a Macho
PAC1013
Cable 91cm de Extensión Alargador de Alimentación para PC - Nema 5-15 Hembra a Macho

Extensión de la longitud del cable de alimentación en 91 cm, lo que permite maximizar el espacio donde se conecte la regleta normal o de protección, o bien el enchufe eléctrico.

$227.35 con IVA
Cable 6m Estándar de Alimentación para Computadora C13 a NEMA5-15P
PXT10120
Cable 6m Estándar de Alimentación para Computadora C13 a NEMA5-15P

Conecta un monitor, PC o impresora láser a un tomacorriente con tierra a una distancia de hasta 6 metros

$339.87 con IVA
Cable en Y de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - 5-15P a 2x C13
PXT101Y
Cable en Y de 1.8m Estándar de Alimentación para Computadora - 5-15P a 2x C13

Alimentación de dos dispositivos (computadora, monitor, impresora) a partir de un solo enchufe de alimentación

$425.71 con IVA