StarTech.com

Cable de 1.8m C13 a C20 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

ID del Producto: PXTC13C20146

  • Certificado para 125V a 15A
  • Alambre de 14AWG
  • Conforme con UL, RoHS
$469.79 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SJT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación IEC 60320 C13
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C20
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 15 A
Tensión de Entrada 125 AC
Características Físicas
Calibre del Conductor 14 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 11.8 oz [335 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.7 in [68 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 11.4 in [29 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 12.1 oz [342 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de alimentación de computadoras de 1.8m y grosor de 14AWG - C13 a C20

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1.8m 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS
PXTC14C156
Cable 1.8m 14 AWG Adaptador Jumper Bridge IEC C14 a IEC C15 para Servidor UPS

Conexión de un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación, para equipos que funcionan a alta temperatura

$519.67 con IVA
Cable de 1.8m NEMA 5-15P a C19 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras
PXT515C19146
Cable de 1.8m NEMA 5-15P a C19 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras

Habilite una conexión de alta potencia para los periféricos de su computadora o de su sala de servidores

$445.43 con IVA
Cable de 1.8m C19 a C20 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras
PXTC19C20146
Cable de 1.8m C19 a C20 de servicio pesado de 14AWG para alimentación de computadoras

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$469.79 con IVA
Cable de 1.8m de Extensión de Alimentación para Computadora C14 a C13 con Calibre 14AWG
PXT100146
Cable de 1.8m de Extensión de Alimentación para Computadora C14 a C13 con Calibre 14AWG

Extienda la conexión de alimentación desde su servidor hasta un PDU en hasta 1.8m

$295.79 con IVA