StarTech.com

Cable C13 a C20 14AWG de 91cm para Alimentación de Computadora

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

ID del Producto: PXTC13C20143

  • Certificado para 125V a 15A
  • Alambre de 14AWG
  • Conforme con UL, RoHS
$445.43 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SJT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación IEC 60320 C13
Conector B 1 - Alimentación IEC 60320 C20
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 15 A
Tensión de Entrada 125 AC
Características Físicas
Calibre del Conductor 14 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 3 ft [0.9 m]
Peso del Producto 8 oz [228 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.5 in [38 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 11.4 in [29 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 8.3 oz [234 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable 14AWG de 91 de alimentación de computadora - C13 a C20

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 14 AWG Extensor de Extensión Estándar de 90cm de Corriente para Computadora PC C14 a C13
PXT100143
Cable de 14 AWG Extensor de Extensión Estándar de 90cm de Corriente para Computadora PC C14 a C13

Extienda la conexión de alimentación del servidor a una PDU en hasta 91 cm

$247.07 con IVA
Cable 91cm de Alimentación Corriente para PC Computadora C13 a NEMA5-15P 14AWG - Toma a Tierra
PXT101143
Cable 91cm de Alimentación Corriente para PC Computadora C13 a NEMA5-15P 14AWG - Toma a Tierra

Conecte un servidor a una unidad de distribución de energía (PDU)

$222.71 con IVA
Cable C19 a C20 de 91cm para Alimentación de Computadora
PXTC19C20143
Cable C19 a C20 de 91cm para Alimentación de Computadora

Conecte un servidor de alta potencia con una unidad de alimentación

$445.43 con IVA