StarTech.com

Cable de 1.8m de Alimentación Plano NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora

Conecte su computadora, monitor o impresora a una regleta multiconexión, un tomacorriente de pared o una unidad PDU, con el conector a ras con la toma

ID del Producto: PXTF1016

  • Valor nominal para 125 V a 10 A
  • Fiabilidad garantizada
$247.07 MXN con IVA

General

Este cable de alimentación NEMA 5-15P a C13 cuenta con un enchufe de perfil bajo que se coloca en el tomacorriente en su regleta, protector de sobrevoltaje o tomacorriente. La conexión al ras ahorra espacio y ayuda a evitar el bloqueo de otras regletas abiertas.

El cable de alimentación está fabricado con materiales de alta calidad y diseñado para proveer a sus dispositivos periféricos conexiones duraderas y estables. Es un reemplazo adecuado para cables averiados o perdidos de computador, monitor o impresora.

El cable PXTF1016 está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada.

Aplicaciones

Conecte su monitor, ordenador o impresora a una regleta con conexión a tierra

Reemplazo de confianza o cable de alimentación del ordenador de repuesto

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Cable SVT
Conector(es)
Conector A 1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica) Conector
1 - Alimentación IEC 60320 C13 Receptáculo (toma)
Observaciones / Requisitos
Nota UL Listed
Requisitos de Energía
Corriente de Entrada 10 A
Tensión de Entrada 125 AC
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 in [41 mm]
Ancho del Producto 1 in [26 mm]
Calibre del Conductor 18 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Flat to Straight
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 5.4 oz [153 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 5.6 oz [159 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de alimentación NEMA 5-15P a C13

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 3m de Alimentación Plano NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora
PXTF10110
Cable de 3m de Alimentación Plano NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora

Conecte su computadora, monitor o impresora a una regleta multiconexión, un tomacorriente de pared o una unidad PDU, con el conector a ras con la toma

$321.31 con IVA
Cable de 4.5m de Alimentación Plano NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora
PXTF10115
Cable de 4.5m de Alimentación Plano NEMA 5-15P a C13 - Cable de Corriente para Computadora

Conecte su computadora, monitor o impresora a una regleta multiconexión, un tomacorriente de pared o una unidad PDU, con el conector a ras con la toma

$445.43 con IVA