StarTech.com

Candado para Laptop - con Bisagra Giratoria - Candado con Combinación de 4 Dígitos

Cable de Seguridad Portátil | con Cable de Acero de 2m

ID del Producto: LTLOCK4D

  • Proteja su laptop u otro dispositivo contra robos mediante el uso de este cable con candado, con combinación reconfigurable de 4 dígitos
  • Permite el movimiento mientras se utiliza, mediante una bisagra giratoria
  • Compatible con laptops, docking stations, pantallas, proyectores u otro equipo informático que tenga una ranura Kensington® de bloqueo ("K-Slot", en inglés)
Ver otros
  • Cable de acero con revestimiento de vinilo, resistente a las manipulaciones (diámetro de 4.4mm)
  • Candado Resistente y duradero
$909.43 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Observaciones / Requisitos
Nota Este cable con candado funciona con dispositivos que tengan una ranura Kensington estándar (ranura K). No funciona con dispositivos que tengan una ranura cuneiforme.
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto 2.2 in [55.1 mm]
Color Silver & Black
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 4.5 oz [128 g]
Tipo de Gabinete Zinc Alloy
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 5.1 in [13 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.3 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Candado con combinación para ordenador portátil
1 - Sujetacables de gancho y bucle
1 - Guía rápida de inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Seguro para Laptop - Candado con Combinación de 4 Dígitos para Computadora Laptop - con Cable Recubierto de Vinilo de 1.8 Metros
LTLOCK
Seguro para Laptop - Candado con Combinación de 4 Dígitos para Computadora Laptop - con Cable Recubierto de Vinilo de 1.8 Metros

Proteja su computadora portátil contra robos mediante este candado que se abre mediante una combinación

$597.39 con IVA