Inicio Partes de Computadora Adaptadores de alimentación

Los adaptadores de alimentación de StarTech.com proporcionan alimentación para dispositivos electrónicos con valor de amperios, voltios, así como con tipo de conectores, variable Nuestra gama de adaptadores de alimentación resulta perfecta para:

  • Reemplazo de adaptadores de alimentación averiados o con fallos
  • Mantener un adaptador de alimentación extra a mano para equipos cuyo uso es esencial
  • Disponer de varios adaptadores con diferentes formatos regionales que resulten útiles a la hora de viajes internacionales
2 Resultados
Adaptador Universal de Alimentación 12V DC 1.5A
IM12D1500P
Adaptador Universal de Alimentación 12V DC 1.5A

Reemplace su cable de alimentación de 12V DC (1.5A), con una conexión confiable

$540.55 con IVA
Adaptador de Alimentación DC de 20V para Docking Stations DK30A2DH / DK30ADD - 2A
SVA20N2NEUA
Adaptador de Alimentación DC de 20V para Docking Stations DK30A2DH / DK30ADD - 2A

Fuente de Alimentación DC de Repuesto o Reemplazo | 20 Voltios | 2 Amperios | Conector Tipo Barril N

$909.43 con IVA