Inicio Accesorios para discos duros Estaciones de Acoplamiento para Discos Duros

Estaciones de Acoplamiento para Discos Duros

Nuestras Estaciones de Acoplamiento (Docking Stations) para Discos Duros ofrecen un simple y rápido acceso a los datos almacenados en "bare drives" (discos duros sin bandeja) a través de USB, eSATA o ambos, sin tener que instalar los discos en un chasís de computadora o en una caja de disco duro.
Filtrar por:
1 a 10 de 16 resultados
Base de Acoplamiento Universal para Discos Duros - Docking Station USB 3.0 con UASP
UNIDOCKU33
Base de Acoplamiento Universal para Discos Duros - Docking Station USB 3.0 con UASP

Conecte una unidad HDD o SSD IDE y SATA de 2.5"/3.5" a una computadora mediante un puerto USB 3.0 disponible, con compatibilidad UASP para un rendimiento óptimo

$2,200.51 con IVA
Base de Acoplamiento USB 3.0 con 4 Bahías SATA 6Gbps de 2.5 y 3.5 Pulgadas - Docking Station para HDD SSD
SDOCK4U33
Base de Acoplamiento USB 3.0 con 4 Bahías SATA 6Gbps de 2.5 y 3.5 Pulgadas - Docking Station para HDD SSD

Conecte e intercambie cuatro unidades SATA III (6 Gbps) de 2.5"/3.5" a través de USB 3.0 con UASP

$5,317.43 con IVA
Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas
SDOCK2U33EB
Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas

Fácil conexión e intercambio de dos unidades de disco SATA III de 2.5" o 3.5" a través de eSATA o USB 3.0

$1,766.67 con IVA
Docking Station USB 3.1 (10 Gbps) con UAS de 1 Bahía para Disco Duro o SSD SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas
SDOCKU313
Docking Station USB 3.1 (10 Gbps) con UAS de 1 Bahía para Disco Duro o SSD SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas

Conecte su SSD o DD SATA de 2.5" o 3.5" a través de USB 3.1 de alto rendimiento con UASP

$1,781.75 con IVA
Docking Station Externa USB 3.0 UASP y eSATA con Ventilador para Disco Duro SATA III 6Gbps de 2.5 y 3.5 Pulgadas
SDOCKU33EF
Docking Station Externa USB 3.0 UASP y eSATA con Ventilador para Disco Duro SATA III 6Gbps de 2.5 y 3.5 Pulgadas

Conecte e intercambie de forma fácil unidades de disco duro y disco de estado sólido desde y hasta su sistema informático, con la ventaja adicional de un ventilador de enfriamiento integrado

$1,926.75 con IVA
Docking Station USB 3.1 (10Gbps) con UAS de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas
SDOCK2U313
Docking Station USB 3.1 (10Gbps) con UAS de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas

Conecte dos de sus SSD o DD SATA de 2.5" o 3.5", a través de USB 3.1 Gen 2 de alto rendimiento con UASP

$2,818.79 con IVA
Docking Station USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas
SDOCK2U33
Docking Station USB 3.0 con UASP de 2 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas

Conexión de dos discos duros SATA III SSD/HDD de 2.5" o 3.5" a través de USB 3.0, con UASP

$2,075.23 con IVA
Base Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2.5 y 3.5 Pulgadas
SATDOCKU3S
Base Dock USB 3.0 para Discos Duros HDD SATA de 2.5 y 3.5 Pulgadas

Obtenga un acceso inmediato a sus discos duros SATA de 2.5 o 3.5 pulgadas a través de USB 3.0

$1,459.27 con IVA
Docking Station USB 3.1 para Unidades SATA de 2.5 y 3.5 Pulgadas - Replicador de Puertos USB-A USB-C o eSATA
SDOCKU313E
Docking Station USB 3.1 para Unidades SATA de 2.5 y 3.5 Pulgadas - Replicador de Puertos USB-A USB-C o eSATA

Conecte y acceda a su unidad de SSD/DD SATA a través de USB 3.1 (10Gbps) o eSATA de alto rendimiento

$1,854.83 con IVA
Base de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station
SDOCKU33BV
Base de Acoplamiento USB 3.0 UASP para Conexión de Disco Duro SSD - Docking Station

Conexión de discos duros SATA III SSD/HDD de 2.5" o 3.5" a través de USB 3.0 con UASP

$1,433.75 con IVA