Inicio Accesorios para discos duros Estaciones de Acoplamiento para Discos Duros

Estaciones de Acoplamiento para Discos Duros

Nuestras Estaciones de Acoplamiento (Docking Stations) para Discos Duros ofrecen un simple y rápido acceso a los datos almacenados en "bare drives" (discos duros sin bandeja) a través de USB, eSATA o ambos, sin tener que instalar los discos en un chasís de computadora o en una caja de disco duro.
Filtrar por:
11 a 16 de 16 resultados
Docking Station USB 3.1 10Gbps de 4 Bahías SATA para Discos Duros y SSDs de 2.5 o 3.5 Pulgadas - Base USB-C de 4 Bahías
SDOCK4U313
Docking Station USB 3.1 10Gbps de 4 Bahías SATA para Discos Duros y SSDs de 2.5 o 3.5 Pulgadas - Base USB-C de 4 Bahías

Acceda simultáneamente de forma rápida a hasta cuatro unidades SSD / DD, a la vez que intercambie unidades como sea necesario

$5,806.95 con IVA
Docking Station USB 3.1 para Unidades SATA de 2.5 y 3.5 Pulgadas - Replicador de Puertos USB-A USB-C o eSATA
SDOCKU313E
Docking Station USB 3.1 para Unidades SATA de 2.5 y 3.5 Pulgadas - Replicador de Puertos USB-A USB-C o eSATA

Conecte y acceda a su unidad de SSD/DD SATA a través de USB 3.1 (10Gbps) o eSATA de alto rendimiento

$1,854.83 con IVA
Docking Station USB 3.0 de 2 Bahías SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas para SSD o Disco Duro Base de Conexión para Unidades de Disco
SDOCK2U33V
Docking Station USB 3.0 de 2 Bahías SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas para SSD o Disco Duro Base de Conexión para Unidades de Disco

Utilice esta estación de conexión de disco duro SATA para obtener rápido acceso a dos de sus unidades de disco SSD/DD SATA III de 2.5" o 3.5"

$2,050.87 con IVA
Base USB 3.0 UASP con Ventilador para Disco Duro SATA 6Gbps 2.5
SDOCKU33HW
Base USB 3.0 UASP con Ventilador para Disco Duro SATA 6Gbps 2.5" y 3.5" Hub USB - Docking Station Blanco

Conecte sus unidades SATA SSD/DD de 2.5” o 3.5” en una elegante estación base dock de color blanco con capacidad de carga rápida

$1,606.59 con IVA
Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 4 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas
SDOCK4U33E
Docking Station eSATA USB 3.0 con UASP de 4 Bahías para Disco Duro o SSD SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas

Obtenga rápido acceso a cuatro unidades SATA de 2.5"/3.5" a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

$4,620.27 con IVA
Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5
SDOCKU33HB
Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5" y 3,5" Hub USB - Negro

Conecte sus unidades SATA SSD/HDD de 2.5” o 3.5” en una elegante estación de base dock de color negro con concentrador USB 3.0 de 3 puertos

$1,755.07 con IVA