StarTech.com

Gabinete USB 3.0 UASP de Aluminio con Cable Integrado para Disco Duro de 2.5" SSD HDD SATA III

Convierta una unidad de disco duro SATA HDD/SSD de 2.5" en una solución completa externa de almacenamiento a través de USB 3.0 con UASP

ID del Producto: S2510BMU33CB

  • Cable integrado USB 3.0
  • Soporte para UASP (especificación para protocolo SCSI con conexión, revisión 1.0)
  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
Ver otros
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Alimentación USB
  • Caja de aluminio sólida
$865.35 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

General

El gabinete de disco duro USB 3.0 SATA con UASP disponible, modelo S2510BMU33CB, permite conectar una unidad de disco duro SATA HDD o SSD (estado sólido) de 2,5" a una computadora, a través de un puerto USB disponible.

Para obtener máxima portabilidad, la caja incluye un cable USB 3.0 integrado que no requiere adaptador de alimentación externo, lo cual minimiza los accesorios externos. El cable se puede guardar de forma segura y discreta cuando el dispositivo no está en funcionamiento, a fin de evitar daños o nudos.

Para aprovechar al máximo todo el potencial de un disco duro SATA III SSD/HDD, el gabinete es compatible con UASP, lo cual ofrece velocidades de transferencia un 70% más rápidas que el USB 3.0 convencional, cuando se empareja con un controlador de anfitrión con UASP disponible. Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.

El gabinete con USB 3.0 tiene un diseño elegante y está fabricado con aluminio de alta calidad, a la vez que ofrece buena circulación de aire para una excelente disipación del calor.

Para garantizar la compatibilidad con su sistema informático, la unidad S2510BMU33CB soporta los sistemas operativos más comunes, incluyendo: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux y Google Chrome OS™.

El modelo S2510BMU33CB está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Rendimiento mejorado con UASP

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

UASP Speed Diagram

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

UASP Speed Diagram

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, un gabinete StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

La ventaja de StarTech.com

  • Máxima portabilidad con cable integrado USB 3.0
  • Ahorro de tiempo en la transferencia de archivos, hasta un 70% más rápido que con USB 3.0 convencional, al ser utilizado en un host compatible con UASP

Aplicaciones

Permite aprovechar mejor las computadoras de escritorio y laptops con USB 3.0 y UASP disponible, para velocidades de transferencia de datos más rápidas

Permite crear una rápida solución de almacenamiento externo para computadoras de escritorio, laptops o netbooks

Úselo como una unidad de disco duro portátil que puede llevar con su laptop

Permite agregar almacenamiento adicional a casi cualquier sistema de computadora con puerto USB disponible

Recupere datos de una unidad SATA de generación anterior, o bien convierta la unidad no utilizada en espacio adicional de almacenamiento

Permite realizar copias de respaldo en un dispositivo de almacenamiento externo

Comparta archivos grandes entre computadoras en forma rápida y segura sin conexión a una red

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 7mm
9.5mm
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 1
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1053 - 6G
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 1 TB 7200 RPM
Compatibilidad con UASP
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10%~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [14 mm]
Altura Máxima de la Unidad 0.4 in [9.5 mm]
Ancho del Producto 3.3 in [83 mm]
Longitud del Producto 5.7 in [144 mm]
Peso del Producto 3.5 oz [100 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 6.8 oz [193 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gabinete USB a SATA de 2.5"
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA III de 2.5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BPU33
Gabinete Carcasa USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA III de 2.5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2.5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$692.51 con IVA
Gabinete Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA III 6Gbps de 2.5 Pulgadas Externo con UASP
S2510BMU33
Gabinete Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA III 6Gbps de 2.5 Pulgadas Externo con UASP

Una unidad de disco duro SATA de 2.5” o una unidad SSD (unidad de estado sólido) se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$742.39 con IVA
Gabinete Externo USB 3.0 eSATA de Disco Duro con 2 Bahías de 3.5
S3520BU33ER
Gabinete Externo USB 3.0 eSATA de Disco Duro con 2 Bahías de 3.5" SATA III UASP RAID con Ventilador - Negro

Creación de una matriz de doble disco duro externo de 3.5" HDD SATA RAID, con conexión a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

$2,944.07 con IVA
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado
S3510SMU33
Caja Carcasa de Aluminio USB 3.0 de Disco Duro HDD SATA 3 III de 3,5 Pulgadas Externo UASP - Plateado

Una unidad de disco duro SATA de 3.5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UASP

$1,309.63 con IVA
Gabinete USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3.5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro
S3510BMU33
Gabinete USB 3.0 de Disco Duro SATA 3 III 6Gbps de 3.5 Pulgadas Externo con UASP - Aluminio Negro

Una unidad de disco duro SATA de 3.5” se convierte en un disco duro externo USB 3.0 con soporte para UA

$1,433.75 con IVA

Accesorios