StarTech.com

Gabinete Externo de 4 Bahías para Discos Duros HDD de 3.5" SATA/SAS 1U 19 Pulgadas de Montaje en Rack

Permite convertir cuatro unidades SATA de 3.5” en una solución de montaje en estante 1U con conectividad externa Mini SAS

ID del Producto: SAT35401U

  • Chasis de montaje en estante
  • Soporta Hot-Swap
  • Compatible con SATA, versiones I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)
Ver otros
  • Compatible con SAS, versiones I/II (3.0/6.0 Gbps)
  • Conexión de interfaz Mini SAS
  • 4 bahías de unidad sin bandeja
  • Adaptador de alimentación universal y externo
  • Compatible con controladores RAID
  • 3 ventiladores de enfriamiento
  • Soportes de montaje incluidos
  • Tasa de inserción de 10.000
$9,128.03 MXN con IVA

General

El gabinete HDD con 4 bahías sin bandeja, de montaje en rack, modelo SAT35401U, permite el montaje y la sustitución en caliente de hasta cuatro unidades SATA o SAS de 3.5" en un espacio de almacenamiento de estante/rack 1U.

Para garantizar el máximo rendimiento y versatilidad, la caja ofrece soporte para velocidades de unidad SATA/SAS HDD de hasta 6.0 Gbps, con interfaz mini SAS, y es totalmente compatible con controladores RAID para aplicaciones de mejor almacenamiento.

El chasis de resistente acero y montaje en estante con 3 ventiladores integrados lo convierte en una solución ideal para cualquier entorno de servidor que requiera el almacenamiento con sustitución en caliente.

El modelo SAT35401U está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Sustitución en caliente sin problemas en entornos de servidores, con chasis de montaje en rack 1U
  • Máximo rendimiento con velocidades de transferencia SAS/SATA de hasta 6 Gbps

Aplicaciones

Montaje en rack que permite la fácil integración en un entorno de cuarto de servidores

Permite reemplazar o actualizar backplanes IDE o SATA antiguos por un backplane SAS/SATA

Permite realizar copias de respaldo de sistemas en los cuales se requiere extraer físicamente las copias del sistema

Permite reemplazar/extraer discos individuales de un arreglo de almacenamiento sin que el sistema deje de funcionar en ningún momento

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 4
Instalación de la Unidad Extraíble
Tamaño de la Unidad 3.5in
Unidades Compatibles SAS & SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 3 - 40 mm
Rendimiento
Soporta Hot Swap
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 4 - SFF-8482 (29 pines, data y alimentación, SAS interna) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - Mini SAS (26 pin) SFF-8088 Hembra
Software
Certificado WHQL de Microsoft
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación/actividad (unidad 1)
2 - Alimentación/actividad (unidad 2)
3 - Alimentación/actividad (unidad 3)
4 - Alimentación/actividad (unidad 4)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6.5A
Consumo de Energía 78
Corriente de Entrada 2.5A
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.8 in [44.5 mm]
Ancho del Producto 11.9 in [302 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 17.3 in [440 mm]
Peso del Producto 146.8 oz [4160 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 13.9 lb [6.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja HDD de 3,5" para montaje en estante de 4 bahías
1 - Juego de brackets de montaje
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Juego de tapas
1 - Juego de patas de goma
1 - Manual del Usuario
1 - Soporte para adaptador de alimentación con hardware de montaje

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Rack Móvil Backplane de 3 Bahías de 5.25
HSB430SATBK
Rack Móvil Backplane de 3 Bahías de 5.25" para 4 Discos Duros HDD SATA de 3.5 Pulgadas sin Bandeja

Reemplace hasta cuatro discos SATA de 3.5 pulgadas en tan solo unos segundos

$2,693.51 con IVA
Gabinete Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2.5
HSB220SAT25B
Gabinete Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2.5" Pulgadas sin Bandeja Bahía 3.5"

Simple inserción y extracción sin charola de dos discos SATA de 2.5 pulgadas desde una única bahía de 3.5 pulgadas

$1,507.99 con IVA
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA SAS de 3.5
HSB2535SATBK
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA SAS de 3.5" o 2.5" sin charola para 2 Bahías de 5.25"

Fácil conexión e intercambio en caliente de un doble disco duro SATA/SAS de 2.5” y 3.5” desde una bahía de 5.25”

$1,756.23 con IVA
Rack Móvil de Aluminio de 5.25
HSB100SATBK
Rack Móvil de Aluminio de 5.25" para un Disco Duro HDD SATA de 3.5 Pulgadas sin Bandeja - Hot Swap

Conecta un disco duro SATA de 3,5" a una computadora a través de un backplane sin bandeja de una bahía frontal de 5,25"

$642.63 con IVA
Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD SATA de 3.5
DRW115SATBK
Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD SATA de 3.5" Pulgadas con Charola Bahía de 5.25"

Conecta un disco duro SATA de 3,5" a una computadora a través de un backplane con caddy removible de una bahía frontal de 5,25"

$1,630.95 con IVA
Rack Móvil Aluminio Reforzado Disco Duro HDD SATA 3,5
DRW150SATBK
Rack Móvil Aluminio Reforzado Disco Duro HDD SATA 3,5" Pulgadas con Bandeja Bahía 5,25"

Convierta cualquier unidad de disco duro SATA de 3.5 pulgadas en una solución de almacenamiento resistente con capacidad hot-swap para una bahía de 5.25 pulgadas

$1,385.03 con IVA
Rack Móvil Backplane con 3 Bahías Hot Swap de 3.5
HSB3SATSASBA
Rack Móvil Backplane con 3 Bahías Hot Swap de 3.5" sin Bandeja SAS SATA - de Intercambio en Caliente

Fácil conexión y sustitución en caliente de hasta tres discos duros SATA/SAS de 3.5” desde dos bahías de 5.25”

$2,545.03 con IVA

Accesorios