StarTech.com

Gabinete Thunderbolt 2 con 4 Bahías RAID de 3.5 Pulgadas - Carcasa con Ventilador y Cable Incluído

¿Le hace falta más ancho de banda? Aquí tiene la solución:
Alta capacidad de almacenamiento mediante cuatro bahías, con rendimiento a velocidad vertiginosa.

ID del Producto: S354SMTB2R

  • Cree almacenamiento externo para datos, de gran capacidad, mediante cuatro bahías SATA de 3.5”
  • Transfiera archivos a velocidades vertiginosas de hasta 20Gbps, gracias a la tecnología Thunderbolt 2
  • Diseño delgado y ultra compacto: solo 116mm de ancho, con acabado en aluminio bruñido a juego con su Mac o PC
Ver otros
  • Obtenga ultraseguridad en la redundancia de datos y mayor rendimiento, gracias a la compatibilidad con RAID 0, 1 y 10 de hardware
  • Configúrela instantáneamente: cable Thunderbolt de 2m incluido
  • Compatibilidad con HyperDuo para rendimiento con unidades casi SSD en capacidades HDD
  • Ventilador integrado para disipación óptima del calor
  • Compatible con las versiones SATA I/II/III
  • Puerto integrado Thunderbolt de conexión en serie
$12,294.83 MXN con IVA

General

Los profesionales, desde creadores de contenido digital a editores de video, exigen volúmenes extremos de almacenamiento externo, lo cual requiere tanto gran capacidad, como alta velocidad. Ahora puede obtener lo mejor de ambos mundos con este gabinete para unidades de disco duro Thunderbolt 2® con 4 bahías. Ofrece 4 bahías de unidad de 3.5" personalizables, 20Gbps de velocidad mediante Thunderbolt 2, así como un rendimiento acelerado y seguridad de hardware RAID.

Sleek, ultra compact design of the Thunderbolt 2 hard drive enclosure

Por último, se obtiene la capacidad de transmisión exigida. Permite la conexión de cuatro unidades de disco duro SATA III de 3.5" a su Mac o PC a través de su puerto Thunderbolt, además de crear una matriz RAID externa para rendimiento acelerado y seguridad de los datos.

Diseño delgado y ultra compacto que armoniza con su Mac o PC

Este  gabinete Thunderbolt 2 de 4 bahías para unidades de disco duro ofrece gran capacidad y alta velocidad de almacenamiento, pero tiene un tamaño reducido: solo 116mm de ancho y 158mm de altura.Su elegante diseño ultracompacto en aluminio de alta calidad lo convierte en el compañero ideal para su Mac, MacBook Pro®, Dell™ XPS, Dell Precision u otro dispositivo.

 

Rendimiento a velocidad vertiginosa, gracias a la tecnología Thunderbolt 2

Si, como se dice, el tiempo es oro, imagine todo lo que se puede ahorrar gracias al rendimiento Thunderbolt 2. Transfiera datos rápidamente. Trabaje sin esfuerzo con archivos multimedia nativos.

Con capacidad de transmisión de 20Gbps, este gabinete permite transferir datos hacia y desde sus discos duros externos a velocidades vertiginosas no disponibles hasta ahora. El inigualable rendimiento que ofrece Thunderbolt 2 constituye la solución externa ideal para aplicaciones de almacenamiento intensivo debido al elevado uso de los recursos, incluyendo la edición de videos y fotos de alta resolución en entornos de producción y posproducción.

El gabinete para unidades de disco duro es compatible con las especificaciones SATA III, II y I, a fin de permitir velocidades de transferencia de datos más rápidas, de hasta 6Gbps. También puede utilizar un adaptador de discos SSD de 2.5 (25SAT35HDD), a fin de agregar un SSD a su matriz de unidades y utilizar Hyper Duo, lo cual ofrece un rendimiento casi SSD a capacidades DD.

Gran capacidad de almacenamiento de datos, gracias a las cuatro bahías de unidades de 3.5"

Cree una solución de almacenamiento externo que se ajuste a sus requisitos cambiantes en todo momento. Tendrá amplia capacidad de almacenamiento para descargar un gran volumen de datos o copias de seguridad de gran tamaño. (Los DD no están incluidos en la caja). Puede configurar las cuatro bahías para unidades de 3.5" de manera que se ajusten a sus requisitos, además de poder elegir su propia opción de configuración de RAID de hardware.

Rendimiento acelerado y seguridad con RAID del hardware

Accelerated Performance & Security with Hardware RAID

El gabinete Thunderbolt 2 es compatible con la matriz RAID de hardware, lo cual permite aumentar el rendimiento, así como proteger sus valiosos datos, gracias a la compatibilidad con los modos RAID: JBOD / 0 / 1 / 1+0. El software incluido le permite monitorear su matriz, así como configurar su RAID de hardware. La matriz RAID de hardware aumenta su rendimiento, ya que los datos se transfieren a la caja, lo cual libera recursos del sistema, a fin de realizar más tareas con procesos intensos, como el procesamiento de archivos multimedia (3D/video).

Protección de las unidades gracias a la duradera y elegante caja

Drive Protection with Sleek Durable Housing

Para garantizar un rendimiento al máximo nivel, el gabiente Thunderbolt 2 mantiene un entorno operativo ideal, a fin de proteger las unidades. El gabiente incluye un ventilador integrado para una mejor circulación del aire, así como fabricación de aluminio que permite la máxima disipación del calor, a la vez que ofrece resistencia y durabilidad.

Conexión en serie para más flexibilidad y escalabilidad

Aproveche el puerto Thunderbolt de conexión en serie. Puede conectar hasta 6 dispositivos adicionales, como monitores, replicadores de puertos o unidades de disco duro externas: solución ideal en el caso de Ultrabooks.

El gabinete Thunderbolt 2 de 4 bahías, modelo S354SMTB2R, está avalada por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Amplíe la capacidad de almacenamiento de su Mac, MacBook Pro, Dell™ XPS 13, Dell Precision u otro dispositivo.

Mayor capacidad de almacenamiento externo a alta velocidad en el caso de aplicaciones con uso intensivo de imágenes, como la edición de fotos o vídeos de alta resolución

Rápida transferencia de archivos grandes de datos, desde la computadora hasta un gabiente externo de disco duro, para copias de seguridad sin fallos

Cree una matriz externa RAID de hardware para obtener el máximo rendimiento de almacenamiento o la seguridad de la redundancia de datos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 4
ID del Conjunto de Chips Marvell - 88SE9230
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz ThunderBolt
Tamaño de la Unidad 3.5in
Tipo de Bus Thunderbolt
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 70 mm
Rendimiento
Alarma de Temperatura No
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 6 TB y 7200 RPM
Modos RAID Soportados RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
RAID 10 (1+0, Conjunto de Discos Divididos de Subconjuntos en Espejo)
JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
RAID
Soporta Hot Swap No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 20 Gbps
Tipo y Velocidad Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 4 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 2 - Thunderbolt™ (20 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required Note: the enclosure supports software RAID configured within Windows and Mac OS X operating systems
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de alimentación
1 - LED de actividad de la unidad 1
1 - LED de actividad de la unidad 2
1 - LED de actividad de la unidad 3
1 - LED de actividad de la unidad 4
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 10 A
Consumo de Energía 120
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 6.2 in [158 mm]
Ancho del Producto 4.6 in [116 mm]
Longitud del Producto 7.7 in [195 mm]
Peso del Producto 40.9 oz [1160 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 6 lb [2.7 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gabinete RAID Thunderbolt para discos duros de 3.5”, con 4 bahías
1 - Cable Thunderbolt de 2 metros
3 - Llave Allen
1 - Adaptador de alimentación universal (Norteamérica / Reino Unido / UE)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required Note: the enclosure supports software RAID configured within Windows and Mac OS X operating systems

Certificaciones

Productos Relacionados

Caja Thunderbolt con Cable - Carcasa Thunderbolt con Ventilador de 2 Bahías para Disco Duro de 2,5
S252SMTB3
Caja Thunderbolt con Cable - Carcasa Thunderbolt con Ventilador de 2 Bahías para Disco Duro de 2,5"

Adicione dos discos SATA de 2.5", de hasta 15mm de grosor, a su Mac® o PC a través de Thunderbolt, con una solución de almacenamiento bien ventilada que le ayudará a mantener sus discos funcionando a temperaturas normales

$8,088.67 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Software
Ficha(s) Técnica(s)