Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Clonador y Borrador Externo de Dos Bahías para Dos Discos Duros o SSDs SATA de 2.5 o 3.5 Pulgadas - USB 3.0

ID del Producto: SDOCK2ERU33

Próximamente Disponible

Borre, duplique o conecte, de forma segura, sus unidades de DD y SSD

Características
  • Realice el copiado rápido de unidades de disco duro, mediante duplicación autónoma sector a sector de las unidades DD/SSD, a una velocidad de hasta 24GBpm o 420MBps

  • Borre simultáneamente de manera segura dos unidades de disco duro, mediante dos opciones de modo autónomo: borrado rápido y borrado seguro

  • Fácil acceso a los datos de una unidad mediante la base de conexión de intercambio en caliente

Más Características . . .
  • Compatible con unidades SATA de DD y SSD de 2,5" y 3,5"

  • También compatible con unidades de disco duro IDE, mSATA y M.2 de 2,5" y 3,5", mediante un adaptador compatible de StarTech.com

  • Funciona con dispositivos equipados tanto con USB-C como USB-A, con dos cables incluidos

  • Compatible con puerto de datos Thunderbolt 3 USB-C

  • USB 3.0 (5Gbps) compatible con UASP, para transferencias y copias de seguridad de datos a alta velocidad

  • Ofrece compatibilidad con UASP y TRIM

  • Compatibilidad con SMART

  • Compatible con SATA I/II/III (hasta 6Gbps)

  • Diseño con bahía doble y carga por ranura superior

  • Retrocompatible con USB 2.0/1.x

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INGMX
Disponible en
$3,706.19 MXN con IVA

ID: SDOCK2ERU33

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

Este duplicador y borrador de doble disco duro le permite borrar o duplicar de forma segura sus unidades SATA de 2,5"/3,5", sin tener que conectar con un ordenador anfitrión. También ofrece la función de base de conexión que le permite acceder a los datos de las unidades de manera rápida, además de poder cambiar de unidad. Para más versatilidad, funciona con dispositivos equipados tanto con USB-C, como USB-A.

Fácil duplicación de unidades

El duplicador y borrador de doble unidad resulta ideal para profesionales de informática, como administradores y técnicos informáticos, ya que hace más eficiente la gestión de unidades. La función de duplicador de unidades resulta eficaz para la duplicación de imágenes de disco, recuperación de datos y de discos duros con fallos, así como para las copias de seguridad de discos duros y la prevención de pérdida de datos. Ofrece la duplicación autónoma de discos duros, sector a sector, a una velocidad de hasta 24GBpm o 420MBps. Puede duplicar fácilmente las unidades de estado sólido (SSD) o disco duro (DD) de 2,5" o 3,5", sin tener que conectar con un ordenador anfitrión.

Dos modos de borrado

La función de borrado el ayuda a maximizar sus unidades SATA, ya que le permite fácilmente reutilizar o reaprovechar dichas unidades. El borrador de unidades limpia simultáneamente de forma segura hasta dos unidades, ya que ofrece dos modos de borrado: borrado rápido y borrado seguro. El modo de borrado seguro le garantiza la limpieza de sus datos confidenciales, muy importante para muchas empresas, oficinas del gobierno y servicios profesionales de tipo legal, contable o de centros médicos.

Transfiera rápidamente sus archivos entre la base de conexión y su ordenador

La base de conexión también es una solución de almacenamiento externo, ya que le permite conectar unidades a través de USB 3.0 a 5Gbps, también denominado USB 3.1 Gen 1, así como la transferencia de ficheros entre un disco duro conectado y un ordenador anfitrión. También mejora su flujo de trabajo, ya que permite el rápido acceso a sus unidades de disco duro, con capacidad de fácil intercambio de unidades como sea necesario.

Incluye dos cables USB para más versatilidad

El duplicador y borrador incluye dos cables USB para uso flexible con los más recientes modelos de ordenadores portátiles y tablets equipados con USB-C™, así como con dispositivos de generación anterior. Incluye cables USB-C a B y USB-A a B. La estación de duplicación es compatible también con un puerto USB-C Thunderbolt™ 3.

Diseño que facilita la gestión de unidades

El duplicador / borrador de doble unidad tiene un diseño de carga por la parte superior que facilita la inserción de sus unidades. También tiene puertas de unidad independientes, controladores de unidad y encendido/apagado de la alimentación. Los botones de extraer permiten retirar las unidades rápida y sencillamente. Los indicadores LED muestran el estado del proceso de duplicación o borrado, incluyendo el estado de los DD y el avance de dichos procesos. 

Además de la compatibilidad con las unidades SATA de 2,5" y 3,5", el duplicador y borrador también funciona con unidades de 2,5" y 3,5" de disco duro IDE, mSATA y M.2, mediante el uso de un adaptador compatible StarTech.com:

Unidades de disco duro IDE:  utilice el adaptador StarTech.com SAT2IDEADP Adaptador de disco duro SATA a IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas para bases de conexión de DD

Unidades mSATA: utilice el adaptador StarTech.com SAT32MSAT257 Conversor adaptador SSD mSATA a SATA de 2,5 pulgadas

Unidades M.2: utilice el adaptador StarTech.com SAT32M225 Conversor adaptador SSD M.2 NGFF a SATA de 2,5 pulgadas

El modelo SDOCK2ERU33 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Rápido copiado de unidades de DD/SSD, con duplicación autónoma sector a sector
  • Borre simultáneamente dos unidades para reutilizarlas o reaprovecharlas
  • Acceda fácilmente a sus unidades, mediante una base de conexión intercambiable en caliente, compatible con unidades de DD y SSD de 2,5" y 3,5"
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips Initio - INIC-3610
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con discos duros de hasta 10TB a 7200 RPM (3,5") y discos duros (DD) y de estado sólido (SDD) de 2TB (2,5")
Compatibilidad con UASP
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Índice de Inserción 5000
Modos de borrado Quick Erase
Secure Erase
MTBF 10.000 HORAS
S.M.A.R.T. Support
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle Mecanismo de Bloqueo Input
Conectores del Host 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hembra Output
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido y actividad del DD nº 1
1 - Encendido y actividad del DD nº 2
1 - Avance
1 - LED de copiado
1 - LED de borrado
1 - LED de ordenador
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3000mA
Consumo de Energía 36
Corriente de Entrada 1.5A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C ~ 50°C (-4 F° ~122 F°)
Temperatura Operativa 5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)
Características Físicas
Altura del Producto 2.7 in [68 mm]
Ancho del Producto 5.8 in [147 mm]
Longitud del Producto 5.1 in [130 mm]
Peso del Producto 39.7 oz [1125 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.5 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - base de borrador/duplicador de unidades de disco duro
1 - Cable USB-A a USB-B
1 - Cable USB-C a USB-B
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Guía rápida de inicio
Certificaciones
Base de Acoplamiento Autónoma USB 3.1 (10Gbps) para SSD/DD SATA de 2.5
SDOCK2U313R

Base de Acoplamiento Autónoma USB 3.1 (10Gbps) para SSD/DD SATA de 2.5" y 3.5" - Dock con Función de Copiado Rápido

Duplique o conecte una unidad SSD/DD SATA y obtenga rápido rendimiento: funciona con dispositivos equipados tanto con USB-C como USB-A

$3,537.99 con IVA

Base Dock USB 3.0 Borrador para Discos de 2.5
SDOCK1EU3P

Base Dock USB 3.0 Borrador para Discos de 2.5" y 3.5" SATA

Borre de forma segura una unidad DD/SSD SATA sin conexión con una computadora anfitrión, o conecte su unidad a una base, para fácil acceso

$7,024.95 con IVA

Borrador de Unidad de Disco y Docking Station para Unidades SATA de 2.5 y 3.5 Pulgadas - USB 3.0 - Con soporte para 4Kn
SDOCK1EU3P2

Borrador de Unidad de Disco y Docking Station para Unidades SATA de 2.5 y 3.5 Pulgadas - USB 3.0 - Con soporte para 4Kn

Borre de forma segura una unidad de DD/SSD SATA sin necesidad de conexión con un ordenador, o conéctela a la base para facilitar su acceso

$9,314.79 con IVA

Duplicador Clonador Autónomo Externo de  Discos Duros HDD SATA de 14GBpm - Borrador Sanitizer
SATDUP11

Duplicador Clonador Autónomo Externo de Discos Duros HDD SATA de 14GBpm - Borrador Sanitizer

Duplicación o borrado de unidades de disco duro SATA de 2,5"/3,5", sin conexión con un ordenador anfitrión

$9,943.51 con IVA

Duplicador Clonador Autónomo de Discos Duros SATA - Copiador Independiente de 3 HDD con Borrado Seguro DoD
SATDUP13

Duplicador Clonador Autónomo de Discos Duros SATA - Copiador Independiente de 3 HDD con Borrado Seguro DoD

Duplicación o borrado de unidades de disco duro SATA de 2,5"/3,5", sin conexión con un ordenador anfitrión

$17,142.47 con IVA

Base USB 3.0 UASP con Ventilador para Disco Duro SATA 6Gbps 2.5
SDOCKU33HW

Base USB 3.0 UASP con Ventilador para Disco Duro SATA 6Gbps 2.5" y 3.5" Hub USB - Docking Station Blanco

Conecte sus unidades SATA SSD/DD de 2.5” o 3.5” en una elegante estación base dock de color blanco con capacidad de carga rápida

$2,200.51 con IVA

Dock Base Clonador Duplicador Autónomo Copiador Borrador Memorias Flash USB 2.0 - 1 a 2
USBDUP12

Dock Base Clonador Duplicador Autónomo Copiador Borrador Memorias Flash USB 2.0 - 1 a 2

Fácil duplicación simultánea de una unidad Flash USB 2.0 en dos unidades Flash, o la eliminación de unidades Flash USB, sin conexión con una computadora

$3,462.59 con IVA

Docking Station Duplicador Autónomo de Discos Duros de 4 Bahías SATA IDE a eSATA USB 3.0
SATDOCK4U3RE

Docking Station Duplicador Autónomo de Discos Duros de 4 Bahías SATA IDE a eSATA USB 3.0

Duplique un Disco Duro SATA en tres Discos Duros simultáneamente

$11,898.11 con IVA

Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5
SDOCKU33HB

Estación de Conexión con Ventilador USB 3.0 UASP para Disco Duro SATA 6Gbps 2,5" y 3,5" Hub USB - Negro

Conecte sus unidades SATA SSD/HDD de 2.5” o 3.5” en una elegante estación de base dock de color negro con concentrador USB 3.0 de 3 puertos

$1,755.07 con IVA

Docking Station Duplicador Clonador Autónomo de Discos Duros SATA IDE a USB - Estación de Acoplamiento
UNIDUPDOCK

Docking Station Duplicador Clonador Autónomo de Discos Duros SATA IDE a USB - Estación de Acoplamiento

Clone cualquier combinación de discos duros IDE o SATA de 2.5 o 3.5 pulgadas

$5,590.03 con IVA

Docking Station con Ventilador USB 3.0 UASP 2 Bahías Disco Duro SATA 2.5
SDOCK2U33HFW

Docking Station con Ventilador USB 3.0 UASP 2 Bahías Disco Duro SATA 2.5" y 3.5" Hub USB - Blanco

Conecte hasta dos unidades SATA SSD/HDD de 2.5” o 3.5” en una elegante estación de base dock de color blanco con concentrador USB 3.0 de 2 puertos

$1,971.99 con IVA

Convertidores de Discos Duros/ Adaptadores para Discos Duros (1)

Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD
SAT2IDEADP

Adaptador Disco Duro 2.5in 3.5 Pulgadas IDE a SATA para Base de Conexión Dock Estación HDD

Convierte una unidad de disco duro IDE para conectarse a un controlador host SATA

$766.75 con IVA

Tarjetas USB 3.0 (3)

Tarjeta Adaptador Mini PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP - con Juego de Brackets
MPEXUSB3S22B

Tarjeta Adaptador Mini PCI Express PCI-E 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP - con Juego de Brackets

Dos puertos USB 3.0 adicionales a través de una ranura Mini PCI Express

$1,781.75 con IVA

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo
PEXUSB3S11

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 SuperSpeed de 2 Puertos con UASP - 1 Interno - 1 Externo

Agrega un puerto interno y un puerto externo USB 3.0 a una computadora a través de una ranura de expansión interna PCI Express

$1,162.31 con IVA

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA
PEXUSB3S4V

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA

Agregue 4 puertos USB 3.0 externos a una computadora de perfil bajo o estándar a través de PCI Express

$1,459.27 con IVA

Accesorios y soportes de montaje para unidades (3)

Paquete 3 Cubierta Protectora Funda de Plástico Disco Duro 2.5in Pulgadas - Forro - Negro
HDDCASE25BK

Paquete 3 Cubierta Protectora Funda de Plástico Disco Duro 2.5in Pulgadas - Forro - Negro

Protege unidades de disco duro de 2.5 pulgadas de la electricidad estática y otros riesgos asociados con su manipulación

$494.15 con IVA

Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 2.5in Pulgadas - Tapa Protección
HDDSLEV25

Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 2.5in Pulgadas - Tapa Protección

Proteje discos duros de 2.5 pulgadas de impactos físicos

$222.71 con IVA

Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 3.5in Pulgadas - Tapa Protección
HDDSLEV35

Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 3.5in Pulgadas - Tapa Protección

Proteje discos duros de 3.5 pulgadas de impactos físicos

$271.43 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.