Inicio Accesorios para discos duros Accesorios y soportes de montaje para unidades

Accesorios y soportes de montaje para unidades

Nuestros accesorios y soportes de montaje ofrecen versátiles opciones para la instalación de sus unidades de disco duro (DD) y de estado sólido (SDD). Entre nuestros soportes y accesorios se incluyen:

  • Kits de montaje para unidades de SSD o DD de 2,5" en una bahía de 3,5"
  • Cajas para convertir su unidad de SSD o DD SATA de 2,5" en unidad de 3,5"
  • Protectores de silicona para proteger sus unidades de DD o SSD de 2,5" o 3,5" contra daños y estática
11 a 17 de 17 resultados
Gabinete Rack SATA de 2 Bahías de 2.5 Pulgadas para Bahía de 3.5 Pulgadas RAID sin Charola de Intercambio en Caliente
HSB225S3R
Gabinete Rack SATA de 2 Bahías de 2.5 Pulgadas para Bahía de 3.5 Pulgadas RAID sin Charola de Intercambio en Caliente

Fácil conexión e intercambio en caliente de dos unidades de disco duro o SSD SATA de 2.5" a través de una sola bahía frontal de 3.5"

$1,927.91 con IVA
Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 2.5in Pulgadas - Tapa Protección
HDDSLEV25
Cubierta Protectora Funda de Silicona Disco Duro 2.5in Pulgadas - Tapa Protección

Protege discos duros de 2.5 pulgadas de impactos físicos

$222.71 con IVA
Paquete 3 Cubierta Protectora Funda de Plástico Disco Duro 2.5in Pulgadas - Forro - Negro
HDDCASE25BK
Paquete 3 Cubierta Protectora Funda de Plástico Disco Duro 2.5in Pulgadas - Forro - Negro

Protege unidades de disco duro de 2.5 pulgadas de la electricidad estática y otros riesgos asociados con su manipulación

$494.15 con IVA
Panel Frontal para Bahía de 3.5 Pulgadas con 4 Bahías M.2 NGFF 4 Puertos SATA y 1 Puerto SATA de Alimentación
35S24M2NGFF
Panel Frontal para Bahía de 3.5 Pulgadas con 4 Bahías M.2 NGFF 4 Puertos SATA y 1 Puerto SATA de Alimentación

Mejore su sistema mediante el montaje de cuatro discos SSD M.2 basados en SATA en una bahía de 3.5”

$1,781.75 con IVA
Bracket de Montaje de DD/SSD de 2.5
Producto Futuro
BRACKET125PTP
Bracket de Montaje de DD/SSD de 2.5" para Bahía de 3.5" - Paquete de 5 Unidades

Soporte de Montaje para Disco Duro de 2.5"| Instalación sin Herramientas

$1,062.55 con IVA
Bracket de Montaje para 4 Unidades de DD/SSD de 2.5
BRACKET425F
Bracket de Montaje para 4 Unidades de DD/SSD de 2.5"

Instale cuatro unidades de disco duro o de estado sólido de 2.5" en dos bahías frontales de 5.25", para agregar almacenamiento a una computadora de escritorio o un servidor

$692.51 con IVA
Juego Kit Adaptador de Montaje para Disco Duro IDE de 2.5 Pulgadas en Bahía de 3.5
BRACKET25
Juego Kit Adaptador de Montaje para Disco Duro IDE de 2.5 Pulgadas en Bahía de 3.5"

Monta un disco duro de 2.5in IDE en una bahía frontal del 3.5in

$345.67 con IVA