StarTech.com

Tarjeta de Red PCI Express para Servidores con 4 Puertos SFP+ - Tarjeta de Red de 10 Gibabits con Chip Intel XL710

Agregue cuatro puertos Ethernet de 10 Gigabits por fibra óptica a su servidor o estación de trabajo, mediante el uso de su transceptor SFP+ elegido

ID del Producto: PEX10GSFP4I

  • Proporcione enlaces a red redundantes para sistemas esenciales
  • Agregue cuatro ranuras 10GbE SPF+ a su servidor o estación de trabajo, para conectividad rápida y de alto ancho de banda, compatible con transceptores SR o LR
  • Compatible con fibra óptica multimodo y monomodo
Ver otros
  • Chipset Intel XL710 con la tecnología Intel Virtualization Technology para conectividad
  • Compatibilidad con arranque por red PXE
$10,525.83 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales IEEE 802.3ae (10GBASE-LR/SR solamente)
PCI Express, Rev 3.0, mediante el uso de una ranura PCIe x8 (o superior)
ID del Conjunto de Chips Intel - XL710
Interfaz Fibra óptica (Ethernet 10 Gigabit)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar
Rendimiento
Jumbo Frame Support 9K max.
Protocolos Admitidos IEEE 802.3ad (Link Aggregation)
IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Redes Compatibles 10 Gbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 20000 Mbps (20 Gbps) - Dúplex completo
Conector(es)
Puertos Internos 4 - Ranura SFP+ Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x8 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(El software controlador para Windows solo es compatible en la versión de 64 bits)
Linux Kernel 2.6.24 a 4.11.x (64 bits solamente)< Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. PCI Express Gen 1.0: transmisión máxima de 2Gbps por canal. PCI Express Gen 2.0: transmisión máxima de 4Gbps por canal. PCI Express Gen 3.0: transmisión máxima de 8Gbps por canal. El ancho de banda disponible (64Gbps) se comparte de forma equitativa entre los cuatro puertos.
Indicadores
Indicadores LED 4 - Enlace/Actividad (verde)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3.9 in [10 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [15 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.5 in [13.9 cm]
Peso del Producto 4.3 oz [122 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.4 oz [182 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - tarjeta de red
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(El software controlador para Windows solo es compatible en la versión de 64 bits)
Linux Kernel 2.6.24 a 4.11.x (64 bits solamente)< Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta de Red PCI Express 10G con Ranura SFP+ Abierta - Chipset Intel - Multimodo y Monomodo
PEX10000SFPI
Tarjeta de Red PCI Express 10G con Ranura SFP+ Abierta - Chipset Intel - Multimodo y Monomodo

Obtenga conectividad avanzada a través de fibra óptica multimodo o monomodo, al agregar un puerto 10GBase-LR/SR SFP+ abierto a su servidor o estación de trabajo

$6,819.63 con IVA
Tarjeta PCI Express de Red de Fibra de 10GB con 2 Puertos de SFP+ Abiertos
PEX20000SFPI
Tarjeta PCI Express de Red de Fibra de 10GB con 2 Puertos de SFP+ Abiertos

Agregue dos puertos Ethernet de 10 Gigabits (10Gbps por puerto) por fibra óptica a un servidor o estación de trabajo, mediante el uso de su transceptor SFP+ elegido

$8,426.23 con IVA

Accesorios