StarTech.com

Switch Ethernet de 8 Puertos 10/100 - Conmutador de Red para Montaje en Pared

Conecte hasta 8 dispositivos Ethernet en red a través de un único conmutador de escritorio de 10/100 Mbps

ID del Producto: DS81072

  • Ocho puertos Ethernet RJ45 con capacidad para 10/100 Mbps
  • Conforme con las normas IEEE 802.3 (10Base-T) y 802.3u (100Base-TX)
  • Opciones de montaje en pared o instalación en el escritorio
Ver otros
  • Negociación automática y detección automática de MDIX en cada puerto
  • Control del flujo conforme a la norma IEEE 802.3x, para funcionamiento de dúplex completo y contrapresión de dúplex medio
  • Soporte automático del aprendizaje y vencimiento de la dirección MAC
  • Tamaño compacto con diseño orientado al montaje en escritorio, con patas de goma estabilizadoras
  • No se requiere configuración, instalación plug-and-play
$544.03 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 8
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8309N
Rendimiento
Arquitectura de Conmutación Almacenar y Enviar
Control de Flujo IEEE 802.3x
Direcciones MAC Aprendizaje automático, vencimiento automático
Longitud Máxima del Cable 328 ft [100 m]
MDIX Automático
Protocolos Admitidos CSMA/CD
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 100 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 8 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido (Verde)
8 - Enlace / actividad (verde)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6A
Consumo de Energía 3
Corriente de Entrada 0.3 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe H
Requisitos Ambientales
Humedad 10% ~ 90% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [2.8 cm]
Ancho del Producto 3.5 in [89.1 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.5 in [14 cm]
Peso del Producto 4.6 oz [129 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3 in [77 mm]
Ancho de la Caja 6.6 in [16.7 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.5 in [21.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 11.9 oz [337 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones
1 - Conmutador Ethernet
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios