StarTech.com

Adaptador Tarjeta PCI Express PCIe de Red Inalámbrica Wireless WiFi N 802.11b/g/n 300Mbps 2T2R

Incorpore conectividad inalámbrica N de alta velocidad a una computadora de escritorio a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: PEX300WN2X2

  • Configuración de antenas: 2 Transmisoras/2 Receptoras (2x1:2)
  • Compatible con el estándar IEEE 802.11n, con soporte para ancho de banda inalámbrico de hasta 300Mbps
  • Retrocompatible con los estándares IEEE 802.11b/g con velocidades de conexión de hasta 11 y 54Mbps, respectivamente
Ver otros
  • Funciones de seguridad admitidas: WEP (64-128 bits), WPA, WPA2 y WPS
  • Soporta Calidad de Servicio (QoS) WMM/WMM-PS
  • Soporta modo Infraestructura y Ad-Hoc
  • Dos antenas desmontables 2dBi
  • Incluye soporte de instalación de perfil bajo/altura media
$839.83 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Configuración de Antena 2x2:2 (TxR:S)
Estándares Industriales IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE802.11n
ID del Conjunto de Chips Ralink - RT5392
Interfaz Inalámbrico
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 2.4 GHz ~ 2.484 GHz
Ancho de Banda 20/40 MHz
Características de Seguridad Cifrado de Datos WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Modulación OFDM/DSSS/DBPSK/DQPSK/CCK
Protocolos Admitidos CSMA/CA
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 802.11n 300Mbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - RP-SMA (coaxial, Reverse Polarity SubMiniature A) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 to 4.11.x LTS Versions only
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace/Actividad (verde)
Requisitos Ambientales
Humedad 5~95% HR
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.8 cm]
Ancho del Producto 1.9 in [49 mm]
Longitud del Producto 3 in [75 mm]
Peso del Producto 1.3 oz [38 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.4 in [35 mm]
Ancho de la Caja 5.5 in [14 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 6.5 in [16.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.6 oz [158 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de Red Inalámbrica PCI Express
2 - Antena
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 to 4.11.x LTS Versions only

Certificaciones