StarTech.com

Punto de Acceso WiFi Inalámbrico de Exteriores de 300Mbps Wireless N 802.11a/n

Creación o extensión del rango de una red WiFi inalámbrica tipo "Wireless-N" (300 Mbps) en una ubicación exterior

ID del Producto: R300WN22OP5

  • Cumple con la norma IEEE 802.11a/n (Wireless-N), con velocidades de hasta 300 Mbps a 5 GHz
  • Poste y caja de montaje en pared resistentes a la intemperie
  • Punto de acceso de alimentación con inyector PoE y PoE pass-through incluidos
Ver otros
  • Funciones operativas conmutables que permiten elegir entre el modo Punto de Acceso WiFi (AP) y el modo Repetidor de red inalámbrica
  • Antena direccional interna de doble polarización y largo alcance 14 dBi 2T2R
  • Puerto LAN secundario para su conexión a un dispositivo de red adicional
  • Soporte para seguridad WEP, WPA y WPA2 con cifrado TKIP/AES
  • Control de dirección MAC y soporte para QoS integrado
  • Utilidad de configuración integrada (basada en la web)
  • Protección ESD (contra descargas electroestáticas) de 8 KV (aire), 4 KV (contacto) y 2 KV (relámpagos)
$2,297.95 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Configuración de Antena 2x2:2 (TxR:S)
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.11a/n
ID del Conjunto de Chips Atheros - AR9344
Interfaz Inalámbrico
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 5.180 ~ 5.825 GHz
Ancho de Banda 20/40 MHz
Características de Seguridad Cifrado de Datos WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Distancia Máxima 10 km (6.2 mi)
Modulación 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
802.11n: OFDM
Protocolos Admitidos CSMA/CA
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 300 Mbps
Conector(es)
Puertos Internos 2 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Tomacorriente de CA en interiores disponible
Cable de red Cat 5 (o superior) del inyector PoE al AP inalámbrico y del inyector PoE al enrutador/conmutador LAN (no más de 100 m en total)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
1 - Actividad/enlace WAN
1 - Enlace/Actividad LAN
1 - Intensidad de señal inalámbrica
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1 A
Consumo de Energía 12
Corriente de Entrada 1 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 24 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Temperatura Operativa -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.2 in [5.7 cm]
Ancho del Producto 3.5 in [90 mm]
Color Blanco
Longitud del Producto 11.4 in [29 cm]
Peso del Producto 11.5 oz [326 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.6 in [92 mm]
Ancho de la Caja 13.3 in [33.7 cm]
Longitud de la Caja 4.7 in [12 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 23.9 oz [678 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Punto de acceso para exteriores
1 - Inyector PoE
1 - Sujetador de manguera de metal
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios