StarTech.com

Módulo Transceiver QSFP+ que cumple con MSA- 40GBASE-SR4

40 Gbps | Fibra Multimodo | MPO | 150 m | Garantía de por Vida

ID del Producto: QSFP40SR4ST

  • Ofrece conexiones fiables a 40GbE para redes compatibles con 40GBASE-SR4 
  • Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
Ver otros
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0,7W
  • Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
$11,415.55 MXN con IVA

General

El modelo QSFP40SR4ST es un transceptor QSFP+ por fibra óptica, conforme a las normas MSA, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores 40GBASE-SR4 compatibles con MSA. El transceptor QSFP+ admite una distancia máxima de hasta 150m y conectividad confiable a 40GbE a través de cableado de fibra.  

Especificaciones técnicas: 
  • Longitud de onda: 850nm 
  • Máxima tasa de transferencia de datos: 40Gbps 
  • Tipo: Fibra óptica multimodo 
  • Tipo de conexión: Conector MPO 
  • Distancia máxima de transferencia: 150m 
  • MTBF: 1.489.426 horas 
  • Consumo energético: Menos de 0.7 vatios 
  • DDM: Sí 

Este módulo QSFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.  

Módulos SFP de StarTech.com 

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la confiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red confiable. 

Aplicaciones

Reemplace módulos QSFP+ defectuosos o averiados

Expanda su red a segmentos remotos

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Estándares Industriales IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
Rendimiento
DDM
Distancia Máxima de Transferencia 150 m (492 ft)
Longitud de Onda 850nm
Modo de Operación de Fibra Full-Duplex
MTBF 1.489.426 horas
Redes Compatibles 40 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps
Tipo de Fibra Multimodo
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - MPO
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.7 W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [13 mm]
Ancho del Producto 0.7 in [18.4 mm]
Color Plata
Longitud del Producto 2.8 in [72 mm]
Peso del Producto 1.2 oz [34 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.2 oz [62 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transceptor QSFP+

Certificaciones

Productos Relacionados

Módulo Transceptor QSFP+ de Fibra LC Monomodo 40GBase-LR4 MSA de 40 Gigabit - Hasta 10km
QSFP40LR4ST
Módulo Transceptor QSFP+ de Fibra LC Monomodo 40GBase-LR4 MSA de 40 Gigabit - Hasta 10km

Agregue conexiones Ethernet de 40 Gigabits fiables y que resultan económicas a través de fibra óptica monomodo, mediante este módulo QSFP+

$44,672.75 con IVA

Accesorios