StarTech.com

Cable de 5m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-ACU5M - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Activo | Garantía de por Vida

ID del Producto: QSFPH40GACU5

  • 100% de compatibilidad garantizada con Cisco QSFP-H40G-ACU5M
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0.7W
  • Intercambiable en caliente
$12,502.47 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Compatible Brand Cisco®
Rendimiento
Impedancia 100 Ohm
Redes Compatibles 40 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.7 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 16.4 ft [5 m]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1 in [25 mm]
Ancho de la Caja 9.8 in [25 cm]
Longitud de la Caja 10.6 in [27 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 13.6 oz [386 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable QSFP+
Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [14 mm]
Longitud del Producto 16.4 ft [5 m]
Peso del Producto 13.1 oz [370 g]
Tipo de Cable Active Copper Cable

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 7m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-ACU7M - 40 GbE
QSFPH40GACU7
Cable de 7m QSFP+ Direct Attach Compatible con Cisco QSFP-H40G-ACU7M - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Activo | Garantía de por Vida

$14,750.55 con IVA
Cable QSFP+ de 10m Direct Attach - Cable Twinax Activo Compatible con Cisco QSFP-H40G-ACU10M
QSFPH40GAC10
Cable QSFP+ de 10m Direct Attach - Cable Twinax Activo Compatible con Cisco QSFP-H40G-ACU10M

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Activo | Garantía de por Vida

$17,295.59 con IVA