StarTech.com

Cable de 1.5m SFP+ Direct Attach Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU1-5M - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

ID del Producto: SFPH10GBCU15

  • 100% de compatibilidad garantizada con el modelo SFP-H10GB-CU1-5M de Cisco
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0.5W
  • Intercambiable en caliente
$1,729.55 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Tipo de Cable Passive Copper Cable
Rendimiento
Redes Compatibles 10 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.5 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 4.9 ft [1.5 m]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [15 mm]
Ancho de la Caja 7.7 in [19.5 cm]
Longitud de la Caja 8.6 in [21.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.3 oz [94 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable sfp+
Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [14 mm]
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Calibre del Conductor 30 AWG
Impedancia 100 Ohm
Longitud del Producto 4.9 ft [1.5 m]
Peso del Producto 3.1 oz [89 g]

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 0.5m SFP+ Direct Attach Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU50M - 10 GbE
SFPH10GBC05M
Cable de 0.5m SFP+ Direct Attach Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU50M - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

$1,408.23 con IVA
Cable de 2.5m SFP+ Direct Attach Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU2-5M - 10 GbE
SFPH10GBCU25
Cable de 2.5m SFP+ Direct Attach Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU2-5M - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

$1,828.15 con IVA
Cable de 6m Twinax Direct-Attach SFP+ Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU1-5M
SFPH10GBCU6M
Cable de 6m Twinax Direct-Attach SFP+ Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU1-5M

Cable de Cobre SFP+ | 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

$3,410.39 con IVA