Módulos SFP

Los módulos SFP de StarTech.com ofrecen tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable. Todos nuestros módulos SFP están avalados por garantía y soporte técnico de por vida.

41 a 50 de 87 resultados
Módulo Transceptor SFP+ Compatible con HP J9152A - 10GBASE-LRM
J9152AST
Módulo Transceptor SFP+ Compatible con HP J9152A - 10GBASE-LRM

10 Gbps | Fibra Multimodo | LC | 220 m | Garantía de por Vida

$9,549.11 con IVA
Módulo Transceptor SFP+ de Fibra LC Monomodo 10GBase-LR MSA de 10 Gigabit DDM DOM - Hasta 10km
SFP10GBLRST
Módulo Transceptor SFP+ de Fibra LC Monomodo 10GBase-LR MSA de 10 Gigabit DDM DOM - Hasta 10km

Agregue conexiones Ethernet de 10 Gigabits confiables y que resultan económicas a través de fibra óptica monomodo, mediante este módulo SFP+

$9,685.99 con IVA
Módulo Transceptor SFP+ de Fibra LC Monomodo 10GBase-BX (de subida) MSA de 10 Gigabit DDM DOM - Hasta 10km
SFP10GBBXUST
Módulo Transceptor SFP+ de Fibra LC Monomodo 10GBase-BX (de subida) MSA de 10 Gigabit DDM DOM - Hasta 10km

Agregue conexiones Ethernet de 10 Gigabits confiables y que resultan económicas a través de fibra óptica monomodo, mediante este módulo SFP+

$19,099.39 con IVA
Módulo Transceptor QSFP+ de Fibra LC Monomodo 40GBase-LR4 MSA de 40 Gigabit - Hasta 10km
QSFP40LR4ST
Módulo Transceptor QSFP+ de Fibra LC Monomodo 40GBase-LR4 MSA de 40 Gigabit - Hasta 10km

Agregue conexiones Ethernet de 40 Gigabits fiables y que resultan económicas a través de fibra óptica monomodo, mediante este módulo QSFP+

$44,672.75 con IVA
Módulo Transceptor SFP Compatible con Cisco GLC-SX-MMD - 1000BASE-SX
GLCSXMMDST
Módulo Transceptor SFP Compatible con Cisco GLC-SX-MMD - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multimodo | LC | 550 m | Garantía de por Vida

$1,830.47 con IVA
Módulo SFP Compatible con Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX -Transceptor de Cobre RJ45 100BASE-TX - MASFP1GBTXST
MASFP1GBTXST
Módulo SFP Compatible con Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX -Transceptor de Cobre RJ45 100BASE-TX - MASFP1GBTXST

10/100/1000 Mbps | Copper | RJ45 | 100 m | Garantía de por Vida

$2,078.71 con IVA
Módulo Transceptor QSFP+ Compatible con Cisco QSFP-40G-LR4 - 40GBASE-LR4
QSFP40GLR4ST
Módulo Transceptor QSFP+ Compatible con Cisco QSFP-40G-LR4 - 40GBASE-LR4

40 Gbps | Fibra Monomodo | LC | 10 km | Garantía de por Vida

$51,046.95 con IVA
Módulo Transceptor SFP de Fibra LC Monomodo 100Base-LH MSA de 100Mbps DDM DOM - Hasta 80km
SFP100BLHST
Módulo Transceptor SFP de Fibra LC Monomodo 100Base-LH MSA de 100Mbps DDM DOM - Hasta 80km

Agregue conexiones Ethernet a 100Mbps confiables y que resultan económicas a través de fibra óptica monomodo, mediante este módulo SFP

$6,078.39 con IVA
Módulo Transceptor SFP Compatible con HP J8177C - 1000BASE-T - Paquete de 10
J8177C10PKST
Módulo Transceptor SFP Compatible con HP J8177C - 1000BASE-T - Paquete de 10

1000 Mbps (1 Gbps) | Cobre | RJ45 | 100 m | Garantía de por Vida

$16,103.11 con IVA
Módulo Transceptor SFP Compatible con Cisco GLC-SX-MM - 1000BASE-SX - Paquete de 10
GLCSXMM10PST
Módulo Transceptor SFP Compatible con Cisco GLC-SX-MM - 1000BASE-SX - Paquete de 10

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multimodo | LC | 550 m | Garantía de por Vida

$12,639.35 con IVA