StarTech.com

Concentrador HUB Industrial USB 2.0 de 4 Puertos - Con protección de descargas de 350W contra Descargas

Tolerancia a Altas Temperaturas | Descargas en el Aire de 15kV | Descarga por Contacto de 8kV | Fabricado en Metal | Montaje en Superficie | Montaje en Carriles DIN | 480 Mbps

ID del Producto: HB20A4AME

  • Cuide sus dispositivos conectados con protección ESD 15kV de descargas en el aire y 8kV de descargas por contacto
  • Protección contra sobrecarga de 350W en los puertos USB ascendentes y descendentes
  • Instale un concentrador industrial USB donde lo requiera, con soportes de montaje integrados o carriles DIN incluidos
Ver otros
  • Ofrece entradas de alimentación flexibles y de amplio rango, mediante un bloque de terminales de CC de 7 a 48V
  • Equipado con MTT ("Multi-Transaction Translator", traductor multitransacción) en cada puerto DFP
$5,022.79 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C No
Estándares Industriales USB 2.0
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL852GT
Interfaz USB 2.0
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Protección Contra Sobretensión 350W en el panel DFP y UFP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Bloque de Terminales (3 Cables)
1 - USB B (4 pines) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Cualquier ordenador con un puerto USB 2.0
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
4 - Conexión de puertos
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Bloque de terminales
Consumo de Energía 14 W
Corriente de Entrada 2A
Tensión de Entrada 7 ~ 48 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5 a 95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.3 in [3.2 cm]
Ancho del Producto 2.2 in [55 mm]
Factor de forma Industrial
Longitud del Producto 3.7 in [95 mm]
Peso del Producto 10.3 oz [292 g]
Tipo de Gabinete Metal
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.2 in [55 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17 cm]
Longitud de la Caja 9.4 in [24 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 17.8 oz [504 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 2.0
1 - Cable USB-A a USB-B de 2m
1 - kit de rieles DIN
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Concentrador HUB Industrial USB 2.0 de 7 Puertos - Con protección de descargas de 350W & ESD
HB20A7AME
Concentrador HUB Industrial USB 2.0 de 7 Puertos - Con protección de descargas de 350W & ESD

Tolerancia a Altas Temperaturas | Descargas en el Aire de 15kV | Descarga por Contacto de 8kV | Fabricado en Metal | Montaje en Superficie | Montaje en Carriles DIN | 480 Mbps

$6,922.87 con IVA
Concentrador HUB Industrial USB 3.0 SuperSpeed de 4 Puertos - Con protección ESD
ST4300USBM
Concentrador HUB Industrial USB 3.0 SuperSpeed de 4 Puertos - Con protección ESD

Grado Industrial | Descargas en el Aire de 8kV | Descarga por Contacto de 4kV | Fabricado en Metal | Montaje en Superficie | 5 Gbps

$3,264.23 con IVA
Concentrado HUB Industrial USB 2.0 de 4 Puertos con Protección ESD
ST4200USBM
Concentrado HUB Industrial USB 2.0 de 4 Puertos con Protección ESD

Grado Industrial | Descargas en el Aire de 8kV | Descarga de Contacto de 4kV | Fabricado en Metal | Montaje en Superficie | Montaje en Carriles DIN | 480 Mbps

$2,049.71 con IVA
Concentrador HUB Industrial USB 2.0 de 7 Puertos - Con protección de descargas de 350W & ESD
ST7200USBM
Concentrador HUB Industrial USB 2.0 de 7 Puertos - Con protección de descargas de 350W & ESD

Grado Industrial | Descargas en el Aire de 15kV | Descarga por Contacto de 8kV | Fabricado en Metal | Montaje en Superficie | Montaje en Carriles DIN | 480 Mbps

$2,671.47 con IVA
7 Port Compact Black USB 2.0 Hub
ST7202USB
Hub Concentrador USB 2.0 Compacto de 7 Puertos - USB Hi Speed

Convierta un solo puerto USB 2.0 en 7 puertos USB

$837.51 con IVA
Concentrador HUB Industrial USB 3.0 de 10 Puertos - Con protección de descargas de 350W & ESD
ST1030USBM
Concentrador HUB Industrial USB 3.0 de 10 Puertos - Con protección de descargas de 350W & ESD

Grado Industrial | Descargas en el Aire de 15kV | Descarga por Contacto de 8kV | Fabricado en Metal | Montaje en Superficie | Montaje en Carriles DIN | 5 Gbps

$4,243.27 con IVA
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Gabinete de Metal - Hub de Sobremesa o Montaje en Pared
ST7300U3M
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Gabinete de Metal - Hub de Sobremesa o Montaje en Pared

Conecte 7 dispositivos de alto rendimiento a una computadora o Mac mediante este concentrador compacto y resistente

$2,052.03 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 5x USB-A y 2x USB Tipo C de 7 Puertos - Hub USB a USBC Industrial
HB30C5A2CST
Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 5x USB-A y 2x USB Tipo C de 7 Puertos - Hub USB a USBC Industrial

Agregue cinco puertos USB Type-A y dos puertos USB Type-C a su laptop equipada con USB-C, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje

$2,318.83 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Hub USB a USBC de Metal
HB30C3A1CST
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Hub USB a USBC de Metal

Agregue tres puertos USB Type-A y un puerto USB Type-C a su computadora portátil, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje

$1,995.19 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Hub USB a USBC de Metal
HB30C3A1CST
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Hub USB a USBC de Metal

Agregue tres puertos USB Type-A y un puerto USB Type-C a su computadora portátil, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje

$1,995.19 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) con Carcasa de Metal
ST4300U3C3
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) con Carcasa de Metal

Permite agregar 4 puertos USB 3.0 de concentrador, más 3 puertos USB de carga dedicada (7 en total) a través de una conexión USB 3.0 anfitrión

$1,944.15 con IVA

Accesorios