Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Adaptador Tarjeta PCI Express Perfil Bajo USB 2.0 Alta Velocidad de 7 Puertos

ID del Producto: PEXUSB7LP

Agrega 7 puertos USB 2.0 a una computadora a través de una ranura PCI Express de Perfil Bajo

Características
  • 6 puertos USB 2.0 externos y 1 cabezal USB 2.0 interno

  • Compatible con USB 2.0 de Alta Velocidad, con soporte para transferencia de datos de hasta 480Mbps

  • Retrocompatible con dispositivos USB1.1/1.0

Más Características . . .
  • Hasta 500mA por puerto con entrada de alimentación independiente

  • Compatible con las especificaciones de la revisión 0.95 de EHCI y la 1.1 de UHCI de USB

  • Compatible con la especificación de la revisión 1.1 de PCI Express

  • Admite hasta 127 dispositivos USB (requiere concentradores USB adicionales)

  • Soporta Plug-and-Play y Hot-Swap

  • Incluye soportes de montaje de Perfil Bajo/Completo

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO DIGITA COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
CTONMX INTCU SAPMX
Disponible en
$1,929.07 MXN con IVA

ID: PEXUSB7LP

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

La Tarjeta Adaptadora PCIe de 7 Puertos USB 2.0 de Perfil Bajo, PEXUSB7LP constituye una manera eficaz y económica de incorporar siete puertos USB 2.0 a un ordenador de factor de forma pequeño y obtener rendimiento y versatilidad mejoradas.

La tarjeta agrega 6 ranuras USB 2.0 externas y 1 puerto interno USB 2.0 y admite tasas de transferencia de datos USB 2.0 de alta velocidad de hasta 480 Mbps. Esta versátil tarjeta PCIe USB incluye controladores WHQL certificados y soporte plug and play lo que se traduce en un ahorro de tiempo y esfuerzo.

Es capaz de adaptarse a prácticamente cualquier gabinete de ordenador ya que esta tarjeta USB de perfil bajo dispone de un soporte de perfil estándar para la instalación en gabinetes de forma completa

La ventaja de StarTech.com
  • Presenta un diseño único que facilita la instalación de la mayor cantidad posible de puertos USB al soporte externo, manteniendo su capacidad para acoplarse tanto a sistemas de ordenadores de factor de forma pequeño como completo.
  • Garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only

Aplicaciones
  • Permite añadir 7 puertos USB 2.0 a un sistema de ordenador de factor de forma pequeño/delgado
  • Permite añadir un cabezal USB 2.0 interno para usar con periféricos USB internos o montados en una bahía frontal
  • Permite aumentar la cantidad de puertos USB 2.0 disponibles de un sistema
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 7
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VT6212
Interfaz USB 2.0
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 6 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Puertos Internos 1 - IDC (5 pines, cabezal de placa madre) Macho
1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [18 mm]
Ancho del Producto 2.5 in [64 mm]
Longitud del Producto 3.6 in [91 mm]
Peso del Producto 2 oz [57.8 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 6 oz [170 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - PCI Express USB 2.0 Card
1 - Soporte de Perfil Completo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Adaptador Tarjeta PCI Express Perfil Bajo USB 2.0 Alta Velocidad - 3 Externos y 1 Interno
PEXUSB4DP

Adaptador Tarjeta PCI Express Perfil Bajo USB 2.0 Alta Velocidad - 3 Externos y 1 Interno

Incorpore 4 puertos USB 2.0 a su ordenador de perfil bajo/factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI Express

$1,236.55 con IVA

Cable USB 2.0 (5)

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Cable USB 2.0 Certificado A a B de 1.8m - M/M

Conecte periféricos USB 2.0 a su ordenador

$172.83 con IVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Cable USB 2.0 Certificado de 3m A Macho a B Macho para Impresora

Conecte periféricos USB 2.0 a su computadora

$197.19 con IVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M

$222.71 con IVA

16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15

Cable de 4.5m Extensor Activo USB 2.0 - Macho a Hembra USB A

Extienda con confiabilidad un dispositivo USB 2.0 en 4.5m adicionales

$544.03 con IVA

Cable de 1.5m de Extensión USB 2.0 de Escritorio - Macho a Hembra USB A
USBEXTAA5DSK

Cable de 1.5m de Extensión USB 2.0 de Escritorio - Macho a Hembra USB A

Extiende un puerto USB de una computadora una superficie de escritorio con un cable de 5 pies

$222.71 con IVA

Cables y Adaptadores Mini USB (2)

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3

Cable de 91cm USB en Y para Discos Duros Externos - 2x USB A Macho a 1x USB Mini B Macho

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su computadora

$197.19 con IVA

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6

Cable de 1.8m USB en Y para Discos Duros Externos - 2x USB A Macho a 1x USB Mini B Macho

Conecte y alimente un disco duro externo equipado con mini-USB a través de dos puertos USB estándar en su ordenador

$197.19 con IVA

Cables Micro USB (3)

Cable Adaptador de 30cm USB A Macho a Micro USB B Macho de Teléfono Celular
UUSBHAUB1

Cable Adaptador de 30cm USB A Macho a Micro USB B Macho de Teléfono Celular

Cargue o sincronice dispositivos móviles micro USB a través de un puerto USB estándar de su computadora de escritorio o portátil

$197.19 con IVA

Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB3RA

Cable de 91cm MicroUSB B Acodado a la Derecha a USB A de Carga y Datos para Teléfono Celular - Negro

Permite cargar y sincronizar dispositivos Micro USB, incluso en espacios reducidos

$197.19 con IVA

Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA

Cable Micro USB de 1.8m - A a Micro B Acodado a la Derecha

Carga o sincronización de dispositivos Micro USB B, sin que el cable estorbe

$222.71 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.