StarTech.com

Adaptador Convertidor Thunderbolt 3 a eSATA con Puerto USB 3.1 - Adaptador USC Tipo C a USB A- USBC

Agregue un puerto eSATA y un puerto USB 3.1 Gen 2 para concentrador a su laptop, tablet u otro dispositivo equipado con Thunderbolt™ 3

ID del Producto: TB3ESATU31

  • Proporciona una conexión con un puerto eSATA (6Gbps) y con un puerto USB 3.1 (10Gbps) Type-A a través de un puerto individual Thunderbolt 3.
  • Compatible con equipos Macbook Pro y Windows; requiere un puerto Thunderbolt 3 de 15W
  • Admite Thunderbolt 3, con dos canales PCI Express dedicados (uno por puerto)
Ver otros
  • Caja compacta y duradera con cable Thunderbolt 3 integrado, para máxima portabilidad
  • Certificación Thunderbolt 3
  • Suministra alimentación a dispositivos con alimentación por bus (hasta 1A en puerto USB)
  • Configuración fácil, con instalación tipo plug-and-play en sistemas operativos compatibles, con el uso de controladores nativos
  • Puerto eSATA compatible con las conexiones SATA I/II/III
  • Puerto USB 3.1 Gen 2 compatible con UASP y retrocompatible con USB 2.0
  • Alimentación por bus: no requiere alimentación externa
$3,002.53 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estilo de Puerto Dongle (Incluido)
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge (Thunderbolt)
ASMedia - ASM1061 (eSATA)
Interfaz eSATA
USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus Thunderbolt 3
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 4
RAID No
Soporta LBA 48-bit
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 20Gbps (Thunderbolt)
6Gbps (eSATA)
10Gbps (USB 3.1 Gen 2)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Macho
1 - eSATA (7 pines, datos) Hembra
1 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.12, 10.14
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Requiere un ordenador portátil con un puerto Thunderbolt 3 con 15W de potencia.
Requisitos Ambientales
Humedad 40-50% de HR
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2.1 cm]
Ancho del Producto 2 in [52 mm]
Color Negro y Plata
Longitud del Cable 6.3 in [160 mm]
Longitud del Producto 9.4 in [24 cm]
Peso del Producto 1.8 oz [50 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.3 oz [150 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador Thunderbolt 3
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.12, 10.14

Certificaciones