StarTech.com

Adaptador Thunderbolt de eSATA Externo con Puerto USB 3.0

Agregue un puerto eSATA y un puerto de concentrador USB 3.0 a un MacBook® o PC portátil equipado con Thunderbolt™

ID del Producto: TB2USB3ES

  • 1 x puerto eSATA (5 Gbps) y 1 x puerto USB 3.0 (5 Gbps), a través de una conexión Thunderbolt
  • Carcasa compacta y duradera con cable Thunderbolt integrado, para máxima portabilidad
  • Admite tasas de transferencia de datos Thunderbolt de hasta 10 Gbps, con 2 canales PCI Express dedicados (uno por puerto)
Ver otros
  • Fácil configuración: instalación tipo plug-and-play en sistemas operativos compatibles, con el uso de controladores nativos
  • Puerto eSATA compatible con conexiones SATA III / II / I
  • Puerto USB 3.0 con soporte para UASP y retrocompatible con USB 2.0
  • Acabado granallado de color plateado con muescas de goma de color negro, que hace juego con la línea Apple® MacBook
  • Alimentación por bus: no requiere alimentación externa
$2,669.15 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

General

El adaptador Thunderbolt™ a eSATA + USB 3.0, modelo TB2USB3ES, permite ampliar la conectividad de un MacBook o PC portátil mediante la combinación de la funcionalidad Thunderbolt a eSATA y Thunderbolt a USB 3.0 en un solo adaptador compacto. Se obtienen dos interfaces esenciales no disponibles o limitadas en la mayoría de los sistemas equipados con Thunderbolt, lo cual ofrece un rendimiento rápido y fiable, más posibilidades de conexión y portabilidad con resistencia.

Rendimiento rápido y fiable

¡Rendimiento rápido, eficaz y fiable de los periféricos esenciales! Ahora es posible aprovechar el ancho de banda de 10 Gbps de un puerto Thunderbolt para crear una solución escalable y de alta velocidad que ofrece conectividad eSATA y USB 3.0.

Para obtener la máxima eficacia, dos canales dedicados conectan el adaptador Thunderbolt directamente al bus PCIe del sistema. Cada canal ofrece ancho de banda de 5 Gbps, a fin de evitar de forma eficaz los cuellos de botella cuando ambos puertos están en uso. Este versátil adaptador ofrece conectividad externa rápida, sencilla y fiable, gracias a la revolucionaria tecnología Thunderbolt.

Thunderbolt Performance With 2 Dedicated PCI Express Lanes

Posibilidades de conexión

¡Aproveche al máximo sus periféricos actuales! Evitándole el gasto de tener que adquirir nuevos dispositivos, este solo adaptador permite la conexión simultánea de sus periféricos a través del puerto Thunderbolt: solución perfecta para unidades externas de disco duro eSATA (compatibles con SATA III), así como concentradores USB 3.0 (compatible con UASP), o para la sincronización con una tableta o un smartphone.

Incluso es posible integrar el adaptador al final de una configuración en cadena Thunderbolt. Conecte el adaptador al replicador de puertos Thunderbolt (SKU: TBDOCKHDPBC - se adquiere por separado), para obtener más opciones de expansión de un MacBook!

Connects directly to a MacBook or Laptop or integrates into the end of a Thunderbolt Daisy-Chain

Portabilidad Resistente

¡Ahora puede trabajar cuando viaja, con un equipo de aspecto impresionante! El diseño resistente y práctico para viajar le permite llevar el adaptador en la bolsa de su ordenador portátil, además el diseño de su carcasa combina portabilidad con durabilidad para ofrecer calidad de protección, posibilitándole llevar el adaptador a cualquier sitio.

Este elegante adaptador Thunderbolt hace juego con un MacBook Pro® o MacBook Air®, gracias al acabado de color plateado granallado con muescas de goma de color negro. Asimismo, este compacto adaptador no requiere alimentación externa, incluye un cable Thunderbolt integrado e instalación sencilla tipo plug-and-play.

Thunderbolt to eSATA + USB 3.0 Rugged Portability

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Ver otros

Aplicaciones

Agregue 2 puertos esenciales de conectividad a un MacBook Pro, MacBook Air, PC portátil o Ultrabook equipado con Thunderbolt

Conecte una unidad externa de disco duro equipada con eSATA, o una caja externa a un PC portátil a través de un puerto Thunderbolt

Agregue un puerto USB 3.0 extra para conectar sus periféricos en el hogar, la oficina o al viajar

Perfecto para su uso con un MacBook o un PC portátil en un entorno de espacio de trabajo compartido o de "hot-desk"

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
ID del Conjunto de Chips Intel - DSL2210
ASMedia - ASM1061
ASMedia - ASM1042A
Interfaz eSATA
USB 3.0
Tipo de Bus Thunderbolt
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
RAID No
Soporta LBA 48-bit
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps (Thunderbolt)
5 Gbps (eSATA)
5 Gbps (USB 3.0)
Tipo y Velocidad Thunderbolt - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Thunderbolt™ (20 pines) Macho
1 - eSATA (7 pines, datos) Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [20.5 mm]
Ancho del Producto 1.9 in [48.5 mm]
Color Plata
Longitud del Cable 5.1 in [130 mm]
Longitud del Producto 3.1 in [78 mm]
Peso del Producto 2.6 oz [73 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 5.7 oz [161 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Thunderbolt Adapter
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Thunderbolt de Red Ethernet Gigabit Externo con Puerto USB 3.0
TB2USB3GE
Adaptador Thunderbolt de Red Ethernet Gigabit Externo con Puerto USB 3.0

Agregue un puerto Gigabit Ethernet y un puerto de concentrador USB 3.0 a un MacBook® o un Ultrabook™ equipado con Thunderbolt™

$3,236.39 con IVA
Caja Thunderbolt con Cable - Carcasa Thunderbolt con Ventilador de 2 Bahías para Disco Duro de 2,5
S252SMTB3
Caja Thunderbolt con Cable - Carcasa Thunderbolt con Ventilador de 2 Bahías para Disco Duro de 2,5"

Adicione dos discos SATA de 2.5", de hasta 15mm de grosor, a su Mac® o PC a través de Thunderbolt, con una solución de almacenamiento bien ventilada que le ayudará a mantener sus discos funcionando a temperaturas normales

$8,088.67 con IVA
Gabinete Thunderbolt 2 con 4 Bahías RAID de 3.5 Pulgadas - Carcasa con Ventilador y Cable Incluído
S354SMTB2R
Gabinete Thunderbolt 2 con 4 Bahías RAID de 3.5 Pulgadas - Carcasa con Ventilador y Cable Incluído

¿Le hace falta más ancho de banda? Aquí tiene la solución:
Alta capacidad de almacenamiento mediante cuatro bahías, con rendimiento a velocidad vertiginosa.

$12,294.83 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Controladores y Descargas

Controladores:
Manual:
Ficha(s) Técnica(s)