StarTech.com

Replicador de Puertos Thunderbolt 3 con Salida 4K Doble para Laptop - Windows Solamente

Docking Station para Laptop | Windows® | DisplayPort 4K Doble | 3x Puertos USB 3.0 (Tipo A)

ID del Producto: TB3DK2DPW

  • Mejore su flujo de trabajo con un replicador de puertos que requiere solo un cable y ofrece ancho de banda de hasta 40Gbps
  • Fácil de configurar y listo para su uso inmediato, sin que se requiera la instalación de software controlador
  • Compatible con monitores 4K dual, con resolución de 3840 x 2160p a hasta 60Hz en cada pantalla
Ver otros
  • Cargue rápidamente su teléfono o tablet mediante el puerto USB 3.0 de carga rápida y sincronización siempre activo
  • Incluye tres puertos USB 3.0 (USB-C, 2x USB-A), dos puertos Thunderbolt 3 USB-C, salida de audio de 3.5mm, entrada de micrófono de 3.5mm, así como GbE
  • Con certificación Thunderbolt e incluye un cable Thunderbolt 3 (0.5m)
$4,714.69 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Thunderbolt 3
Especificación USB para carga de baterías 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge DSL6540
Fresco - FL1100EX
Texas Instruments - PCM2912A
Intel - WGI210AT
Texas Instruments - TPS65982
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus Thunderbolt 3
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima Una sola pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 / 3840 x 2160p
Una sola pantalla - Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160 / 3840 x 2160p
Doble pantalla - DisplayPort 4096 x 2160p / 3840 x 2160p y Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p
También compatible con resoluciones más bajas.
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps (Thunderbolt 3)
10Gbps (USB 3.1 Gen 2)
5Gbps (USB 3.0)
2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hembra
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - USB 3.0 A (Fast-Charge, 9 pines, SuperSpeed) Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32 bits o 64 bits), 8 / 8.1 (32 bits o 64 bits), 7 (32 bits o 64 bits)
Observaciones / Requisitos
Nota Este replicador de puertos no carga su ordenador portátil anfitrión
Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
Es posible que algunos monitores solo funcionen con 4K a 30Hz al conectarse a través de DisplayPort. Estos monitores incluyen los modelos siguientes: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Phillips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (estos modelos tendrán que configurarse a 4K 30Hz).
Cuando se conecta una pantalla a uno de los puertos Thunderbolt 3 USB-C, puede que se requiera un adaptador de vídeo USB-C; depende de la entrada de su pantalla.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps
El puerto de salida DisplayPort del replicador no es compatible con MST.
Es posible que los puertos Thunderbolt 3 de su ordenador no funcionen adecuadamente hasta que actualice uno o varios de los siguientes componentes de su ordenador: • BIOS • Firmware de Thunderbolt • Software de controladores de Thunderbolt 3 • Software para Thunderbolt 3 Las actualizaciones necesarias varían según su ordenador. Para obtener una lista actualizada de los ordenadores afectados e instrucciones, visite la página http://thunderbolttechnology.net/updates. Si su fabricante no figura en la lista del sitio web de Thunderbolt, póngase en contacto con su fabricante.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3 - Solo Windows
Este replicador de puertos no es compatible con los sistemas operativos Mac o Linux
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6 A
Consumo de Energía 72
Corriente de Entrada 1.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [2.7 cm]
Ancho del Producto 3.1 in [80 mm]
Color Gray and Black
Longitud del Cable 20.5 in [520 mm]
Longitud del Producto 8.7 in [22 cm]
Peso del Producto 15.6 oz [442 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.5 in [11.4 cm]
Ancho de la Caja 5.3 in [13.4 cm]
Longitud de la Caja 9.8 in [25 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.6 lb [1.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Replicador de puertos Thunderbolt™ 3 4K dual para ordenadores portátiles
1 - Cable Thunderbolt 3 - 40Gbps - 0,5m
1 - Adaptador universal de alimentación
1 - Cable de alimentación (Norteamérica)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32 bits o 64 bits), 8 / 8.1 (32 bits o 64 bits), 7 (32 bits o 64 bits)

Certificaciones

Productos Relacionados

Dock Thunderbolt 3 - con Lector de Tarjetas SD - con Entrega de Alimentación de 85W - 4K Doble - Windows / Mac
TB3DOCK2DPPD
Dock Thunderbolt 3 - con Lector de Tarjetas SD - con Entrega de Alimentación de 85W - 4K Doble - Windows / Mac

Docking Station para Laptop | Mac & Windows® | Lector de Tarjetas SD | Cable USB-C a DP | PD de 85W

$8,428.20 con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Pantalla Doble para Laptop - 2x DisplayPort
TB2DOCK4K2DP
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Pantalla Doble para Laptop - 2x DisplayPort

Transforme su MacBook o laptop en una estación de trabajo de dos monitores, o conecte una sola pantalla Ultra HD 4K

$8,153.63 con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Vídeo HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable
TB2DOCK4KDHC
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Vídeo HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable

Transforme su MacBook o laptop en una potente estación de trabajo o hot desk Ultra HD 4K mediante un solo cable Thunderbolt

$6,159.59 con IVA

Accesorios