StarTech.com

Docking Station USBC a HDMI para Laptop - Replicador de Puertos USB TipoC - Dock Station USB-C con Entrega de Alimentación PD

Alimente y cargue su laptop a través de USB Type-C™, y cree una estación de trabajo casi donde quiera que vaya, agregando video 4K HDMI, GbE, así como cuatro puertos USB 3.0

ID del Producto: DK30CHDPD

  • Convierta su laptop o tablet con USB-C en una estación de trabajo Ultra HD 4K conectando una sola pantalla HDMI 4K externa (30Hz)
  • Replicador de puertos USB-C universal es compatible con Mac OS y Windows
  • Alimenta y carga su laptop, con 85W de alimentación por USB 2.0
Ver otros
  • Conecte sus dispositivos periféricos con cuatro puertos USB 3.0
  • Conveniente botón de encendido/apagado en la parte frontal del replicador de puertos
  • Cargue rápidamente su teléfono o tablet mediante el puerto USB 3.0 de carga rápida y sincronización siempre activo
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Puerto Ethernet Gigabit agrega conectividad por cable a su estación de trabajo
$5,030.91 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Especificación 2.0 para entrega de potencia por USB
Especificación 1.2 de carga de batería USB
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Parade - PS176
Realtek - RTL8153
Realtek - RTS5411
C-Media - CM6533
Interfaz USB 3.0
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
PXE
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima HDMI - 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz
UltraWide - 3440 x 1440p @ 60 Hz
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 a 10.15
Observaciones / Requisitos
Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
Compatible con resolución 4K. Para obtener la resolución 4Kx2K se requiere una pantalla HDMI con capacidad 4K.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con USB-C con un puerto USB Type-C disponible
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5 A
Consumo de Energía 100W
Corriente de Entrada 2 A
Polaridad Central Positivo
Power Delivery 85W
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.3 in [3.2 cm]
Ancho del Producto 3.6 in [91 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.9 in [98 mm]
Peso del Producto 7.1 oz [200 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.7 in [95 mm]
Ancho de la Caja 7.3 in [18.5 cm]
Longitud de la Caja 6.5 in [16.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.7 lb [1.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos
1 - Cable USB-C de 1m
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, ANZ)
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 a 10.15

Certificaciones

Productos Relacionados

Dock USB-C de 3 Monitores 4K y 5x Puertos USB 3.0
DK30CH2DPPD
Dock USB-C de 3 Monitores 4K y 5x Puertos USB 3.0

Docking Station para Laptop | Para Windows® y Mac| Entrega de Alimentación de 60W| 4K 60 DP + HDMI

$7,763.87 con IVA
Docking Station 4K Dual con 6 Puertos  USB C / USB 3.0
DK30A2DH
Docking Station 4K Dual con 6 Puertos USB C / USB 3.0

Docking Station para Laptop | Para Mac y Windows® | DisplayPort & HDMI | 4K 60 Hz

$5,719.95 con IVA
Docking Station USB-C Inalámbrica WiGig con Video Doble para Laptops - con Entrega de Potencia PD
DKWG30DPHPD
Docking Station USB-C Inalámbrica WiGig con Video Doble para Laptops - con Entrega de Potencia PD

Cree una estación de trabajo con doble monitor o uno solo de resolución 4K, con 4x puertos USB y GbE, además de alimentar y recargar su computadora portátil mientras trabaja

$6,355.63 con IVA